Zmień język :
Obecnie wiele aptek nie pobiera już leków z szuflad, ale polega na zautomatyzowanym magazynie. Za tym zawsze stoi zautomatyzowany system magazynowania i kompletacji - często CareFusion | Rowa. Firma z siedzibą w Eifel jest pionierem w dziedzinie automatyzacji aptek od 1996 roku i ugruntowała swoją pozycję na rynku. Przewód chainflex® i łańcuch energetyczny firmy igus® zapewniają niezawodne dostarczanie energii i sygnałów do bardzo zwrotnych chwytaków.
"Preferujemy stosowanie wysokiej jakości standardowych komponentów - nie tylko ze względu na koszty, ale także ze względu na dostępność. Zawarliśmy umowy serwisowe na większość systemów i dlatego jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie braku przestojów."
Stephan Brokonier, kierownik zespołu ds. projektowania elektrycznego w CareFusion | Rowa
Ta współpraca rozwojowa nie była pierwszą dla igus® i CareFusion | Rowa. Andreas Pauli: "Współpracujemy z igus® od wielu lat i doceniamy zarówno dokładność, z jaką przetwarzane są nasze obawy i zapytania, jak i elastyczność i szybkość, z jaką przeprowadzane są na przykład testy." Dlatego obecnie pracujemy nad kolejnymi projektami rozwojowymi. Jeden z nich dotyczy nowej serii sorterów, które oddzielają i identyfikują opakowania leków, które mają być przechowywane i przypisują im miejsce przechowywania. W tym celu wykorzystywane są ruchome kamery - a igus® posiada odpowiednią wiedzę specjalistyczną w zakresie przewodów danych w aplikacjach przetwarzania obrazu. Jeśli chodzi o technologię magistrali, CareFusion | Rowa planuje kolejne kroki i może uzyskać odpowiednie elastyczne przewody od igus®, na przykład dla Ethernetu i innych standardów danych. Główną zaletą jest to, że różnorodność jakości przewodów magistrali oznacza, że można wybrać dokładnie taki przewód, jaki jest potrzebny.
Kolejnym aktualnym tematem dla CareFusion | Rowa jest kwalifikacja systemów zgodnie z północnoamerykańskimi normami UL/CSA. Bycie częścią CareFusion otwiera dodatkowe możliwości dla systemów Rowa na rynku amerykańskim, który przestrzega innych "reguł gry" jeśli chodzi o zatwierdzanie typów kabli. Andreas Muckes: "Normy europejskie koncentrują się na zastosowanych materiałach i grubościach ścianek, podczas gdy UL/CSA przyjmują inne podejście i koncentrują się na palności komponentów. Wymaga to nowych testów i dostosowanej do nich dokumentacji." Zastosowane komponenty igus® wymagają niewiele dodatkowej pracy: są już dostępne jako rozwiązanie z certyfikatem UL/CSA.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem