Zmień język :
Jedenaście pięter i piwnica są obsługiwane przez grupę wind w budynku Sparkasse. Nie wszystkie piętra są dostępne dla klientów. Jest to regulowane przez system kontroli dostępu. Wymagane sygnały magistrali są przesyłane za pomocą specjalnego kabla, który ze względu na swoją konstrukcję jest w stanie wytrzymać duże naprężenia rozciągające spowodowane swobodnym zawieszeniem w długim okresie czasu.
"Nasza osoba kontaktowa zasugerowała nam użycie niezwykle wytrzymałego kabla magistralowego do długich, podwieszanych podróży ze środowiska przemysłowego," wspomina Krauß. "W tamtym czasie był on jednak wciąż w fazie testów. Mimo to zdecydowaliśmy się go użyć. I ani razu nie żałowaliśmy tej decyzji."
"Produkujemy przewody do niemal każdego zastosowania, przy użyciu szerokiej gamy materiałów i procesów," wyjaśnia kierownik produktu igus® Andreas Muckes. "W zależności od projektu jest to możliwe od długości 500 m." Szeroka gama przewodów jest testowana we własnym laboratorium firmy, szczególnie w odniesieniu do ich dynamiki na długich i krótkich dystansach. Promienie i skręcanie również odgrywają ważną rolę. Koncentrujemy się zawsze na właściwej koncepcji kabli dla wymagających ruchów. Każdego roku przeprowadza się ponad 2 miliardy cykli testowych na potrzeby badań i rozwoju.
Testy w laboratorium dowiodły, że specjalny kabel w próbie rozciągania wypadł o około 15 000% lepiej niż norma wymagana w odpowiedniej normie DIN VDE 0298. Po pociągnięciu z siłą 2 919 N kabel nie pęka, a transmisja danych pozostaje trwała. Kabel w systemie ma długość 74 m.
Ze względu na ciężar własny, zwykłe kable magistralowe nie są dozwolone, ponieważ mogą być obciążane tylko do 15 N/mm² z powodu braku elementu nośnego. Podsumowując, fakty pokazują, że swobodnie zwisający kabel może mieć ponad 1 km długości bez utraty wydajności. "Dla nas oznacza to, że teoretycznie moglibyśmy znacznie wydłużyć budynek," mówi kierownik działu organizacji budynków w Sparkasse. Aby zachować bezpieczeństwo i mierzyć dane, początkowo zainstalowano dodatkowy kabel w systemie wind. Windy pracują z bardzo dużą częstotliwością. Prawie sześć miesięcy po uruchomieniu systemu winda wykonała już 56 970 przejazdów. Dwa lata później liczba ta przekroczy 160 000 bez odnotowania jakichkolwiek usterek. "Limit homologacji na pewno nie zostanie osiągnięty - bardziej prawdopodobne jest, że zostanie zainstalowany nowy system sterowania windą," mówi z pewnością konsultant ds. sprzedaży igus Eugen Kowalczyk. Przewody chainflex® do zastosowań przemysłowych są przeznaczone do bardzo małych promieni gięcia, dużej liczby cykli, prędkości i przyspieszeń, a także do wymagających warunków środowiskowych.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem