Zmień język :

Apteki, które chcą przechowywać swoje leki w sposób szczególnie oszczędzający miejsce, powinny skontaktować się z Gollmann Kommissioniersysteme GmbH w Halle (Saale). Firma ta wykorzystuje system szafek szufladowych do wydajnego przechowywania do 60 000 opakowań na niewielkiej przestrzeni i do ich w pełni automatycznego pobierania. Firma z powodzeniem współpracuje z nami od ponad dziesięciu lat w zakresie doboru i optymalizacji ruchomego łańcucha kablowego i energetycznego.
"Do tej pory zainstalowaliśmy ponad 20 000 łańcuchów energetycznych w naszych systemach kompletacji zamówień na całym świecie i działają one bardzo niezawodnie, bez żadnych awarii czy konserwacji."
Sven Ronneberger, dyrektor techniczny w Gollmann Kommissioniersysteme GmbH
Innowacyjna zasada działania szafek rolkowych w systemach kompletacji zamówień wzbudziła zainteresowanie nie tylko w branży farmaceutycznej. Sven Ronneberger: "Coraz częściej planujemy systemy do zupełnie innych zastosowań - na przykład do zarządzania dziesiątkami tysięcy próbek u producenta mieszanek przypraw dla branży gastronomicznej." W innym przypadku firma zajmująca się obróbką metali przechowuje drogie narzędzia tokarskie i frezarskie w automacie Gollmann. Jeśli narzędzie jest zużyte, pracownik - pod warunkiem, że ma uprawnienia użytkownika - pobiera zamiennik, a firma może łatwo śledzić żywotność narzędzi. Zupełnie nowym i dość egzotycznym zastosowaniem są sklepy typu pop-up, które powstają na przykład w centrach handlowych i są wykorzystywane jako oszczędzające miejsce i atrakcyjne tymczasowe punkty sprzedaży. Nie tylko projektantom firmy Gollmann, ale także działowi sprzedaży najwyraźniej nie kończą się pomysły. Firma igus® znalazła równie sprawnego partnera w zakresie mobilnego zasilania energią i sygnałem.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem