DEGER polega na łożysku igubal® ESQM dla jednoosiowych systemów śledzenia.

Tracker solarny od DEGERenergie
  • Co było potrzebne: łożysko poduszkowe do podparcia poziomych profili kwadratowych, które przenoszą moduły słoneczne.
  • Wymagania: Wysoka nośność, bezobsługowe, odporne na promieniowanie UV, odporne na korozję, odporne na zabrudzenia
  • Branża: Energia odnawialna, fotowoltaika
  • Sukces dla klienta: igubal ® ESQM - łożysko blokowe poduszkowe
    Łożysko ESQM firmy igubal® stanowi idealne rozwiązanie dla systemów nadążnych firmy DEGER. Te wytrzymałe łożyska z tworzywa sztucznego są idealne do wymagających projektów solarnych i nie wymagają smarowania ani konserwacji, co zmniejsza koszty operacyjne. Ich ruch o niskim tarciu i zdolność do kompensacji niewspółosiowości poprawiają wydajność i niezawodność systemu. Szybka i łatwa instalacja również przyczynia się do zwiększenia wydajności. Dzięki żywotności wynoszącej 25 lat, łożyska te stanowią niezawodną i ekonomiczną alternatywę dla łożysk metalowych.

Bezpłatne pudełko próbek PV

Pojemnik na próbki energii słonecznej

NOWOŚĆ: igubal® ESQM 2.0

igubal® ESQM 2.0

Problem

Rozwiązanie

Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE potwierdza: 28,1% dodatkowej wydajności dzięki jednoosiowym systemom śledzenia firmy DEGER.

Pomyślnie przetestowane w laboratorium pod kątem odporności na promieniowanie UV i odporności na zużycie, łożyska ESQM mają gwarantowaną żywotność 25 lat.

Moduły fotowoltaiczne DEGER, które podążają za słońcem, pochłaniają większą ilość energii, a tym samym generują znacznie więcej energii elektrycznej w porównaniu do systemów stacjonarnych.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa