Zmień język :

Solarne systemy parowe ECOTHERM mogą być instalowane na dachach przemysłowych zakładów produkcyjnych w celu zmniejszenia zużycia paliw kopalnych przez istniejące kotły parowe. Instalacja na dachu hali jest szybka, podłączenie systemu solarnego jest łatwe, a ponadto użytkownicy zmniejszają emisję CO2.
Ecotherm dostosował technologię skoncentrowanej energii słonecznej do wymagań przemysłowych zastosowań parowych. Słońce jest ogniskowane przez szereg ruchomych luster na rurze kolektora. Woda przepływająca przez kolektor jest przekształcana w parę przez skoncentrowane promienie słoneczne. Para jest następnie podawana do istniejącego systemu parowego o określonej temperaturze i ciśnieniu. Wytwarzanie pary przez kocioł parowy zasilany paliwami kopalnymi może zostać odpowiednio zredukowane. Pozwala to nie tylko obniżyć koszty, ale także ograniczyć emisję CO2.

Szczególnie ważne jest, aby lustra systemu mogły być regulowane bardzo precyzyjnie, ponieważ ma to znaczący wpływ na wydajność systemu. Wymaga to precyzyjnego łożyskowania, do którego wykorzystano łożyska ślizgowe iglidur®. Łożyska musiały nadawać się do użytku na zewnątrz i być w stanie wytrzymać wysokie promieniowanie UV. Całość w zakresie temperatur od -30 do +60 °C. Kolejnymi wymaganiami Ecotherm była żywotność łożyska wynosząca 20 lat, bezobsługowe użytkowanie i niskie koszty. Wszystkie te wymagania mogą być spełnione przez łożyska iglidur® J UV.
Tutaj można znaleźć używane produkty
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem