Zmień język :

Laureat nagrody „Green manus” 2025:
Ten system firmy TSE, największego producenta energii słonecznej we Francji, pozwala na podwójne wykorzystanie gruntów ornych. Dach o wysokości pięciu metrów, zbudowany z wahliwych paneli słonecznych, wytwarza energię elektryczną, a jednocześnie chroni uprawiany obszar. Panele zacieniające ograniczają parowanie, zwiększają zasoby wody w glebie oraz chronią rośliny przed wysokimi temperaturami i gradem. Duża wysokość nad poziomem morza zapewnia wystarczającą przestrzeń dla rozległych upraw i maszyn rolniczych; opcjonalnie można zainstalować system nawadniający, który zmniejsza zużycie wody o 30%.
Fakt, że moduły słoneczne są wahliwe, a nie blokowane, i dostosowują się do położenia słońca, zapewnia lepszą wydajność energetyczną. Aby zapewnić niezawodne działanie mechanizmu nawet bez ciągłej konserwacji, firma TSE stosuje bezsmarowe łożyska stojakowe igubal.

Co było potrzebne: Łożysko samonastawne na wahliwych profilach kwadratowych modułów słonecznych
Wymagania: Niska masa, bezsmarowe, odporność na promieniowanie UV, pestycydy oraz wysokie i niskie temperatury, wysoka nośność statyczna, kompensacja kąta
Branża: Energia odnawialna, fotowoltaika
Korzyści klienta: Dzięki łożyskami stojakowymi igubal ESQM, opracowanym specjalnie do stosowania w systemach śledzenia słonecznego, firma TSE może ograniczyć nakłady na konserwację, a tym samym obniżyć koszty eksploatacji systemu. Dwuczęściowa konstrukcja łożyska oraz czasza kulista kompensująca kąt również upraszczają konstrukcję i umożliwiają szybki oraz łatwy montaż.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem