Change Language :

Polska firma Etisoft Smart Solutions opracowuje pojazdy transportowe do obsługi materiałów. Należy do nich robot IntraBot Lift 550, który jest pojazdem AGV (Automated Guided Vehicle) i częścią systemu intralogistycznego wykorzystywanego do zautomatyzowanego wykonywania zadań transportu wewnętrznego komponentów i gotowych produktów w fabryce lub magazynie.
AGV został zaprojektowany tak, aby mógł być używany przez całą dobę i w sposób ciągły. Robot, który waży nieco poniżej 250 kg, ma udźwig 550 kg. Ze względu na udźwig i nierówne podłogi, mechanizm zawieszenia jest narażony na wibracje i duże siły. Prowadzi to do obciążenia elementów mechanicznych. Z tego powodu firma Etisoft Smart Solutions zdecydowała się na zastosowanie łożysk ślizgowych iglidur®.

Pokazane na żółto: łożyska ślizgowe iglidur Z i łańcuchy elektroniczne
Łożyska iglidur® Z są stosowane w wahaczach, które tworzą układ zawieszenia pojazdów AGV. Łożyska przenoszą siły osiowe działające na śruby zawieszenia, a także umożliwiają płynne działanie całego mechanizmu. Prosty montaż produktów igus® przyspiesza proces produkcji IntraBot Lift 550. Łańcuchy energetyczne igus® również sprawdziły się w mechanizmie podnoszenia, chroniąc przewody podczas ruchu mechanizmu.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem