Zmień język :
Znaczenie obsługi materiałów rośnie na całym świecie. Dostawcy systemów, tacy jak Viastore Systems, planują i realizują zautomatyzowane systemy magazynowania - od małych części po magazyny paletowe i wahadłowe - w tym maszyny do przechowywania i pobierania (SRM). Muszą one działać szybko i elastycznie, aby móc reagować na zmieniające się cykle i ilości zamówień. Użytkownicy wymagają również systemów odpornych na awarie, aby uniknąć nieplanowanych przestojów. Viastore polega na elastycznych przewodach chainflex® firmy igus®, które dostarczają energię i dane do maszyn magazynujących i pobierających.
"Musimy wiedzieć, jak długi jest oczekiwany okres eksploatacji kabla chainflex®, aby móc rzetelnie zaplanować cykle wymiany. W żadnym wypadku nie mogą wystąpić nieplanowane przestoje systemu. Dlatego chcemy być w stanie zapewnić naszym klientom informacje o żywotności wszystkich komponentów zainstalowanych w naszych SRM."
Friedbert Dannenhauer, Zastępca Kierownika Projektu w Viastore o znaczeniu obliczeń żywotności online od igus®
Obliczanie żywotności umożliwia planowanie konserwacji
igus® udziela trzyletniej gwarancji na przewód chainflex®. Firma może zaoferować takie bezpieczeństwo, ponieważ testuje wszystkie przewody w rzeczywistych warunkach. Wyniki testów są wprowadzane do bazy danych, która służy do obliczania oczekiwanej żywotności produktów, którą użytkownicy mogą również obliczyć samodzielnie, aby zaoszczędzić czas na stronie głównej igus®. Podstawą kalkulatora żywotności jest baza danych igus®, która rozwijała się przez dziesięciolecia i w której przechowywane są wyniki tysięcy testów z laboratorium testowego oraz dziesięciolecia doświadczeń w rozwoju i produkcji przewodów chainflex®. Na tej podstawie narzędzie online oblicza oczekiwaną żywotność kabla chainflex®. Otto Funk, dyrektor ds. projektowania w Viastore Systems, podkreśla, dlaczego jest to tak ważne: "Musimy wiedzieć, jak długi jest oczekiwany okres użytkowania kabla chainflex®, aby móc rzetelnie zaplanować cykle wymiany. Nieplanowane przestoje systemu nie mogą mieć miejsca w żadnych okolicznościach. Dlatego chcemy być w stanie zapewnić naszym klientom informacje na temat trwałości wszystkich komponentów zainstalowanych w naszych SRM," mówi Friedbert Dannenhauer, zastępca kierownika projektu w Viastore Systems. igus® opracował szereg innych narzędzi online, aby ułatwić integratorom systemów wybór, konfigurację i zamawianie odpowiednich produktów. Takie dodatkowe usługi pomagają zaoszczędzić czas i obniżyć koszty. Doceniają to również osoby odpowiedzialne w Viastore. Friedbert Dannenhauer i Otto Funk są zadowoleni nie tylko z przewodów chainflex® od igus®, ale także z obsługi. "Doradztwo ze strony igus® i współpraca przez cały czas trwania projektu są naprawdę bardzo dobre. Idea partnerstwa jest zawsze na pierwszym miejscu," podsumowuje Friedbert Dannenhauer.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem