Zmień język :

Nasze wypróbowane i przetestowane rozwiązania łożysk ślizgowych są stosowane w przegubach składanych i obrotowych maszyn. Ponieważ nasze łożyska polimerowe pracują na sucho, smar nie jest uwalniany do środowiska. Zapewnia to wyższą jakość podawania.

Pył, wibracje i duże siły charakteryzują ten obszar zastosowań. Duże obciążenia udarowe i obciążenia krawędziowe powodują ogromne obciążenie punktów łożyskowania pługów, kultywatorów, bron i siewników. To właśnie tutaj sprawdzają się nasze wytrzymałe łożyska igutex ®. Są one odporne na trudne warunki i duże obciążenia, a ponadto nie wymagają smarowania. Chroni to glebę przed utratą smaru.
kompozytowe to połączenie różnych materiałów. Na przykład, materiały mineralne (szkło, węgiel) są przeplatane, łączone z żywicami syntetycznymi i innymi dodatkami, a czasami prasowane razem w wysokich temperaturach i pod wysokim ciśnieniem.
W naszych łożyskach ślizgowych igutex ® wytrzymała tkanina z włókna szklanego służy jako powłoka zewnętrzna, podczas gdy warstwa wewnętrzna zoptymalizowana pod kątem właściwości ślizgowych zmniejsza tarcie na wale.


Belki polowe opryskiwaczy mają wiele punktów składania, które są narażone na duże siły oscylacji i dźwigni. Również w tym przypadku nasze łożyska z kompozytów włóknistych wykonane z materiałów igutex® TX1, TX2, TX3 oraz łożyska wykonane z iglidur ® Q3E są właściwym wyborem ze względu na ich trwałość.
Przewody są również chronione przez nasz system łańcucha energetycznego E2

Maszyny do mechanicznego usuwania chwastów mają szczególnie dużą liczbę punktów łożyskowania. Bezobsługowość tulei odgrywa tutaj ważną rolę. Łożyska ślizgowe wykonane z naszego materiału iglidur ® G są tutaj idealne. Ponieważ nasze łożyska nie wymagają smarowania, żaden smar nie może kapać na pole.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem