Zmień język :

Dzięki łożyskom ślizgowym iglidur® G oferujemy bezobsługowe i bezsmarowe rozwiązanie do przegubów ładowaczy czołowych, które jest niewrażliwe na kurz i brud. Łożyska ślizgowe nie muszą być dodatkowo smarowane ani uszczelniane, co upraszcza czyszczenie urządzenia. Ponieważ są one niezwykle wytrzymałe, nadają się do różnorodnych i zmiennych warunków środowiskowych. Jednocześnie wysokie obciążenie jest redukowane przez specyfikację tłumienia drgań łożyska. W rezultacie żywotność łożysk w ładowarkach placowych może zostać wydłużona.

Gdy nadchodzi czas żniw, kombajny zbożowe, sieczkarnie polowe i kombajny do zbioru buraków muszą pracować pomimo dużych obciążeń spowodowanych brudem i pyłem. Dlatego nasze łożyska ślizgowe iglidur ® można znaleźć na przykład w podwoziu, zespole młócącym i osprzęcie żniwnym kombajnów zbożowych.

Większość łożysk musi być regularnie smarowana, aby działały bezawaryjnie. Łożyska ślizgowe iglidur® nie wymagają dodatkowych środków smarnych. Są zatem bezobsługowe i stanowią opłacalną alternatywę dla metalowych łożysk ślizgowych. Są one dostępne w różnych typach i ponad 10 000 rozmiarach w naszym sklepie internetowym z łożyskami. Specjalnie opracowane przez igus® materiały iglidur ® umożliwiają szeroki zakres zastosowań naszych tulei ślizgowych w różnych gałęziach przemysłu. Na przykład do stosowania w wysokich temperaturach, w kontakcie z żywnością lub chemikaliami oraz przy dużych obciążeniach.

Nasze produkty są wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań, na przykład w przednich i tylnych podnośnikach, ładowaczach czołowych, elementach podwozia i w kabinie pojazdu. Wytrzymują duże obciążenia i zapewniają bezobsługowe użytkowanie. Możliwość stosowania w silnie zanieczyszczonym środowisku.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem