Zmień język :

Wpływ pogody jak w prawdziwym życiu
Stanowisko do testowania ładowaczy czołowych jest częścią laboratorium testowego igus o powierzchni 3 800 m2. Celem tego stanowiska jest testowanie różnych kombinacji łożysk ślizgowych i wałów dla sektora maszyn rolniczych i budowlanych w realistycznych warunkach. Każdy test bada różne grupy w bezpośrednim porównaniu. Umożliwia to testowanie różnych materiałów iglidur i łożysk metalowych.
Stanowisko testowe pozwala nam porównać istniejące rozwiązania klientów (tuleje stalowe, walcowane łożyska metalowe z powłoką teflonową, łożyska z brązu itp.) w rzeczywistym zastosowaniu z bezobsługowymi łożyskami ślizgowymi iglidur.
Wyniki są ważne nie tylko w odniesieniu do ładowaczy czołowych, ale mogą być również stosowane w innych zastosowaniach związanych z dużymi obciążeniami. Podobne parametry można ogólnie znaleźć we wszystkich dziedzinach napędzanych siłownikiem hydraulicznym.
Chętnie przeprowadzimy również test dla zastosowania łożyska ślizgowego. W zależności od wymaganych parametrów, dostępne są oczywiście dodatkowe stanowiska testowe do testowania aplikacji w możliwie najbardziej realistycznych warunkach.
| Zbiornik | Przepływ objętościowy | Ciśnienie robocze | Silnik | Systemy kontrolne |
|---|---|---|---|---|
| 300 l | 66 l/min. | Maks. 220 barów | 11 kW | Sterowanie PLC z 10-calowym wyświetlaczem dotykowym |
| Przesuwy | Praca wibracyjna | Maksymalne obciążenie | Vmaks |
|---|---|---|---|
| Pojedynczy przesuw | Łatwo | 500 kg (zmienna) | 4 cykle/min. przy pełnym obrocie |
| Połączenie pojedynczych przesuwów | Wielokrotne | ||
| Przesuwy synchroniczne |
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem