Zmień język :

Ładowacze czołowe oraz przednie i tylne podnośniki hydrauliczne należą do najbardziej obciążonych elementów ciągnika. Problem polega na tym, że muszą być dostępne przez cały czas, ale wymagają częstej i intensywnej konserwacji, a czasami trzeba je smarować co osiem godzin. Niewystarczające smarowanie może prowadzić do kosztownych awarii.
Opracowaliśmy szeroką gamę łożysk o dużej wytrzymałości przeznaczonych do tych wymagających miejsc montażu. Łożyska o zwiększonej wytrzymałości oferują również nasze standardowe zalety: wszystkie nasze łożyska ślizgowe nie wymagają ani smarowania, ani konserwacji.
Tuleje igutex wykonane są z materiałów kompozytowych na bazie włókien, czyli tkaniny złożonej z włókien o wysokiej wytrzymałości, połączonych za pomocą matrycy – zazwyczaj żywicy syntetycznej. Włókna o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie w połączeniu ze specjalnymi żywicami pozwalają uzyskać wytrzymałe tuleje, które charakteryzują się wysoką wytrzymałością na ściskanie i sztywnością.

iglidur Q3E to nasze dwuskładnikowe, formowane wtryskowo tuleja do dużych obciążeń, charakteryzująca się doskonałymi specyfikacjami trybologicznymi. Powierzchnia ślizgowa wykonana jest z materiału iglidur Q3 i otoczona jest płaszczem o wysokiej wytrzymałości. Połączenie obu materiałów zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i niskie zużycie. Łożyska ślizgowe Q3E są produkowane metodą formowania wtryskowego, co sprawia, że są one ekonomiczne.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem