Zmień język :
Ukierunkowana aplikacja herbicydów dzięki bezsmarowej końcówce drążka igubal®

Szwajcarski start-up EcoRobotix produkuje autonomiczne roboty do ekologicznego i ekonomicznego zwalczania chwastów. Robot waży około 130 kilogramów, porusza się niezależnie, orientuje się i pozycjonuje za pomocą GPS i kamery.
Za pomocą systemu przechwytywania obrazu rozpoznaje, czy i gdzie znajdują się chwasty. Po zidentyfikowaniu chwastu robot rozpyla mikrodawkę herbicydu na chwast z precyzyjną dokładnością za pomocą dwóch ramion robota. Końcówki drążków igubal® zapewniają pożądaną zwrotność obu ramion robota.

igubal® Łożyska przegubowe do zastosowań bezobsługowych
Po zamontowaniu łożyska ślizgowe przegubowe nie wymagają już żadnej uwagi - dzięki konstrukcji bezsmarowej wkłady konserwacyjne nie są już potrzebne. Są one również odporne na brud i kurz - bez żadnych uszczelek. W przeciwieństwie do smarowanych łożysk metalowych, nie tworzą się gumowate lub pastowate mieszanki, które wiążą brud z punktem łożyska.
Łożyska ślizgowe w elementach łożyskowych igubal® mogą być używane bez żadnych uszczelnień, nawet w ekstremalnie zanieczyszczonych warunkach, niezależnie od tego, czy zanieczyszczenie to jest drobnym pyłem, czy gruboziarnistym brudem. Polimerowe łożyska ślizgowe przegubowe są również do 80 procent lżejsze niż łożyska metalowe. W tym przypadku na jedno ramię robota przypada dwanaście łożysk ślizgowych lub 24 łożyska ślizgowe na dwa ramiona. Jest to oczywiście bardzo korzystne dla lekkich konstrukcji, nie wspominając o zmniejszeniu zużycia energii.
Zalety

bez smarowania

Odporny na korozję

opłacalny
Tutaj można znaleźć używane produkty
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem