Zmień język :
"Łożyska polimerowe są o około 40 procent tańsze. Nie wymagają smarowania, a ich masa jest niższa niż w przypadku wcześniej montowanych łożysk kompozytowych."
Roland Georgi, inżynier projektant w L&K

Gdzie zamontowane są łożyska iglidur do łyżki chwytakowej L&K.
Od około piętnastu lat materiałem bazowym narzędzi L&K jest niezwykle wytrzymała stal Hardox szwedzkiego producenta stali SSAB. Podobnie odporne komponenty muszą być również stosowane w przegubach, które na przykład przechylają łyżkę o dużym udźwigu lub otwierają i zamykają połówki łyżki chwytakowej.
Profil wymagań dla takich punktów łożyskowania jest jasno określony. Dipl.-Ing. Roland Georgi, inżynier projektant i odpowiedzialny za zarządzanie jakością w L&K: "Łożyska muszą mieć taką samą żywotność jak łyżka. I muszą być bezobsługowe."

Tuleje iglidur są stosowane jako łożyska w przegubach łyżek chwytakowych - bezobsługowe, ekonomiczne i lekkie.
W tym przypadku projektanci, którzy pracują z nowoczesnymi narzędziami CAD, pierwotnie zastosowali metalowe łożyska ślizgowe ze spiekaną warstwą ślizgową. Pięć lat temu firma L&K po raz pierwszy wypróbowała alternatywę dla tej kompozytowej konstrukcji i zastosowała tuleje łożyskowe wykonane z igliduru®. Jako monomateriał "" , ten wysokowydajny polimer z wbudowanym środkiem smarnym radzi sobie bez smarowania przez cały okres eksploatacji i jest niezwykle sprężysty.
Istniały lub istnieją trzy dobre powody tego wyboru. "Łożyska polimerowe są o około 40 procent tańsze. Nie wymagają smarowania, a ich masa jest niższa niż w przypadku wcześniej zainstalowanych łożysk kompozytowych." W rzeczywistości masa odgrywa ważną rolę dla projektantów w L&K: "Produkujemy ruchome komponenty. Jeśli łopatka jest zbyt ciężka, cierpi na tym dynamika. Dlatego lekka konstrukcja jest również dla nas ważnym trendem, ale w rezultacie nośność nie może być zagrożona."
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem