Od prostych ładowarek przegubowych po ładowarki teleskopowe i podnośnikowe, Thaler GmbH & Co. KG zaopatruje przemysł rolniczy w użyteczny sprzęt. Obecnie firma produkuje do 500 ładowarek podwórzowych rocznie, a jej portfolio obejmuje obecnie około 25 pojazdów, podzielonych na cztery linie produktów. Ładowarki podwórzowe Thaler są stworzone dla rolnictwa; z łatwością poruszają się po nierównym terenie i mokrych polach lub pchają przed sobą ciężkie masy śniegu. Zmienne warunki środowiskowe, stały kontakt z wodą, kurzem, brudem i szeroką gamą chemikaliów, a także duże obciążenia udarowe stanowią poważne wyzwanie dla komponentów zainstalowanych wewnątrz maszyny. Punkty łożyskowania w pojazdach rolniczych są również poddawane dużym obciążeniom, podczas gdy ładowarki placowe muszą zawsze działać idealnie w codziennym użytkowaniu. Doświadczenie z maszynami rolniczymi Thaler pokazuje, że metalowe komponenty w punktach łożyskowania miałyby trudności z wytrzymaniem takich warunków. Ze względu na stały kontakt z wilgocią, metalowe łożyska ślizgowe szybko rdzewieją, co oznacza, że punkty łożyskowania muszą być regularnie serwisowane, a uszkodzone metalowe tuleje muszą być wymieniane. Prowadzi to nie tylko do częstych przestojów w celu konserwacji, ale także wymaga regularnej dostępności drogich części zamiennych.
Montaż pierwotnie stosowanych tulei metalowych był bardzo czasochłonny. Co więcej, łożyska w ładowarkach firmy Thaler sprawiały, że wały szybko się zużywały. Poszukiwanie solidnej i trwalszej alternatywy było zatem oczywiste.