Zmień język :

Siłownik hydrauliczny Chapel Group z łożyskami ślizgowymi iglidur
Ponad 50 lat temu André Chapel rozpoczął rozbudowę małej firmy w europejską grupę firm specjalizujących się w rozwoju, produkcji i sprzedaży siłowników hydraulicznych i komponentów. W rezultacie powstała firma z siedmioma lokalizacjami we Francji i Niemczech, zatrudniająca łącznie 260 pracowników. W 2016 roku wygenerowała ona obrót w wysokości 45 milionów euro. Oprócz produkcji CNC i robotów, Chapel Group oferuje również barwienie z jednego źródła. Każdego roku produkowanych jest 500 000 siłowników hydraulicznych, z czego około 50% to produkty niestandardowe.
Specjalne cylindry hydrauliczne są projektowane głównie w Osterrönfeld w Szlezwiku-Holsztynie, jednej z dwóch niemieckich lokalizacji. Klienci znajdują zastosowanie w inżynierii rolniczej, budowie przyczep i wywrotek, a także w branży wózków widłowych. Planowane są również aplikacje kolejowe. Chapel dostarcza klientom na całym świecie hydraulikę mobilną do oryginalnego wyposażenia. Sven Wichert, odpowiedzialny za projektowanie specjalnych cylindrów Chapel, wyjaśnia: "Nasi klienci polegają na wysokiej jakości, której nie znajdą u wielu konkurentów z Europy Wschodniej i Azji. Dostępność i możliwość dostawy są również kluczowe."
"Ponieważ nasi klienci mają siedziby w południowych Niemczech, a także w Szwajcarii i Dubaju, panujące temperatury mogą wahać się od -15 °C do +70 °C. Do tego dochodzi zawartość soli w powietrzu i usługi zimowego odśnieżania dróg. Nie możemy sobie pozwolić na żadne przestoje."
Sven Wichert, dyrektor Construction Chapel Group
Chapel prowadzi stały dialog ze swoimi dostawcami, wykorzystując ich wiedzę i przekazując wyniki swoim klientom dla ich korzyści. Sven Wichert wyjaśnia: "Elementy maszyn stosowane w siłownikach hydraulicznych oznaczają mniej konserwacji dla klienta końcowego. Nasi bezpośredni klienci również reklamują tę zaletę."
W tym kontekście współpraca między Chapel i igus® jest kontynuowana. W szczególności rosnąca wrażliwość w odniesieniu do ochrony środowiska może w przyszłości jeszcze bardziej zwiększyć wykorzystanie łożysk ślizgowych. Główny projektant Chapel, Sven Wichert, jest o tym przekonany: "Wiele standardowych cylindrów ma zwykle smarowniczki, które można odpowiednio dosmarować. Nadmiar smaru spada na ziemię i może powodować zanieczyszczenie lub przedostawać się do gruntu. Plastikowe łożyska ślizgowe firmy igus® nie wymagają smarowania i dlatego są całkowicie przyjazne dla środowiska. Istnieje tutaj ogromny potencjał dla siłowników hydraulicznych, niezależnie od tego, czy są to wersje standardowe, czy niestandardowe."
Informacje o stosowanych produktach
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem