Zmień język :
Firma Thiessen Tillage Equipment opracowała system uprawy dla winnic, szkółek drzew i sadów, który umożliwia szybkie pielenie między roślinami. System nie tylko zmniejsza zużycie herbicydów, ale także zapewnia lepszą ochronę upraw i lepsze wyniki zbiorów, ponieważ może pasywnie dostosowywać się do zmian w konturze gleby. System nie opiera się na elektronice ani hydraulice, ale na mechanicznym sprzężeniu zwrotnym ciśnienia gleby. Łożyska iglidur® są używane w równoległym połączeniu systemu, co pozwala głowicy zwalczającej chwasty unosić się pionowo w zależności od warunków glebowych. Urządzenie jest obecnie używane w całej Ameryce Północnej i zaczyna zdobywać popularność w innych krajach na całym świecie.

Urządzenie jest zamontowane na ciągniku i dlatego jest narażone na działanie wszystkich warunków pogodowych, a także piasku i gleby. Firma Thiessen Tillage musiała rozwiązać trzy kolejne problemy:
1. w punktach łożyskowania występuje stały ruch, choć przy niskiej prędkości.
2. punkty łożyskowania są poddawane obciążeniom promieniowym
3. ryzyko awarii z powodu niewystarczającego smarowania.
Początkowo firma eksperymentowała ze smarowanymi tulejami stalowymi i łożyskami kulkowymi zwykłymi. Potrzebne były jednak niewymagające konserwacji łożyska ślizgowe, które mogłyby być używane w łatwy i ekonomiczny sposób oraz wytrzymywać trudne warunki środowiskowe. Podjęto więc decyzję o zastosowaniu łożysk ślizgowych iglidur®.
Dzięki zastosowaniu łożysk iglidur® firma Thiessen Tillage Equipment mogła zrezygnować ze stosowania smarowniczek w punktach łożyskowania. Łożyska iglidur® oferują również korzyści pod względem konstrukcyjnym. Dzięki ich zastosowaniu można było dostosować konstrukcję i rozmiar systemu montażowego. Dla klienta końcowego oferują one tę zaletę, że w razie potrzeby można je łatwo wymienić we własnym warsztacie.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem