Zmień język :

Profil
Czego potrzebowaliśmy:
Trwałe i bezobsługowe komponenty dla tylnej osi robota osobistego
Wymagania:
Samosmarujące i bezobsługowe łożyska ślizgowe, odporne na warunki atmosferyczne i przystosowane do dużych obciążeń
Przemysł:
Automatyka
Sukces klienta:
Dzięki zastosowaniu łożyska wieńcowego PRT tylna oś robota jest bezsmarowna i bezobsługowa. Ponadto żywotność PRT do użytku w robotach została obliczona z wyprzedzeniem i znacznie przekracza wymagania projektowe.

"Willow to najmądrzejszy robot ogrodowy dostępny obecnie na rynku. Inne roboty wymagają przewodu obwodowego, aby pozostać w pożądanym obszarze. Nasz robot radzi sobie bez niego i z łatwością omija przeszkody w ogrodzie" - wyjaśnia Gary Gilmartin, inżynier ds. konstrukcji mechanicznych w EEVE. Ten przewód obwodowy jest zwykle układany na podłodze, robot rejestruje go i dlatego pozostaje tylko w ograniczonym obszarze. Dzięki wizji komputerowej i sztucznej inteligencji Willow może poruszać się autonomicznie, a tym samym oferuje przestrzeń dla wielu innych zastosowań. Robot zajmuje się ogrodem, pilnuje posesji, zamiata patio z przedłużeniem, transportuje towary lub gra w gry. Można go uczyć nowych zadań bez konieczności programowania. Dzięki temu obsługa i rozbudowa Willow jest łatwa i wykonalna dla każdego.

Robot działa w deszczu lub w słońcu, w zimnych lub gorących miejscach i przy dużym obciążeniu jego komponentów. Willow musi również wytrzymać słone powietrze, gdy jest używany na obszarach przybrzeżnych. Ze względu na te warunki środowiskowe, EEVE zdecydowało się na użycie komponentów igus. Są one znane ze swojej trwałości, nawet w niesprzyjających warunkach. Impulsem do nawiązania współpracy był przykładowy zestaw łożysk ślizgowych iglidur, który zwrócił uwagę Gilmartina jakiś czas temu. "Wiedziałem, że będę ich potrzebował w przyszłości", mówi.
Pierwotnie firma EEVE zainstalowała podkładki oporowe iglidur na tylnej osi swoich robotów, aby zmniejszyć tarcie podczas obracania tylnego koła. Podczas modernizacji robota klienta po raz pierwszy w osi zastosowano łożysko obrotowe iglidur PRT. Łożysko iglidur PRT-02-20 jest teraz używane w tylnej osi robota. Aby optymalnie spełnić wymagania EEVE, igus zaprojektował niestandardowe rozwiązanie o zmniejszonym wymaganym momencie napędowym. Dzięki temu tylne koło może obracać się swobodnie nawet w trudnych warunkach pracy i bez konieczności konserwacji. "Nasi klienci potrzebują produktu, który może stać na zewnątrz bez konserwacji przez wiele lat. Naszym celem jest, aby nasze roboty zawsze działały, bez konieczności zabierania ich do serwisu naprawczego", Gary Gilmartin wyjaśnia zastosowanie łożysk wieńcowych PRT.

Firma igus z wyprzedzeniem obliczyła żywotność łożyska wieńcowego obrotowego dla EEVE za pomocą tak zwanego eksperta iglidur PRT. Wszystkie dane zebrane w laboratorium testowym igus dotyczące żywotności łożysk wieńcowych wpływają do tego narzędzia, umożliwiając w ten sposób dokładne przewidywanie żywotności produktu. "W naszym przypadku żywotność znacznie przekracza nasze wymagania projektowe", zauważa Gilmartin. "Łożysko wieńcowe PRT to jedyne łożysko, którego chcieliśmy użyć. Oferuje ono wyraźną przewagę cenową nad pierścieniami obrotowymi z łożyskami kulkowymi" - dodaje. Ponadto łożyska kulkowe musiałyby być wymieniane znacznie wcześniej ze względu na zanieczyszczenie brudem i pyłem oraz musiałyby być regularnie smarowane. "Nawet w trudnych warunkach środowiskowych, nasze łożyska obrotowe pozwalają na solidną i bezobsługową pracę przez co najmniej dziesięć lat. W przypadku zastosowania EEVE, żywotność wynosi 90 lat", wyjaśnia Joren Kestens, który pracuje w dziale sprzedaży terenowej w igus.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć używane produkty
Łożysko wieńcowe obrotowe iglidur PRT
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem