Zmień język :
Na początku 2013 roku rodzinna firma wprowadziła na rynek swój własny projekt, maszynę do czyszczenia krów. Wytrzymałe łożysko kołnierzowe igubal® EFOM, standardowy element konstrukcyjny firmy igus® SE & Co. KG, służy do podparcia końca wału szczotki. Składa się ono z obudowy wykonanej z materiału igumid® G, charakteryzującego się szczególną odpornością na uderzenia, oraz kulki sferycznej wykonanej z wysoce odpornego na zużycie materiału iglidur® W300. Charakteryzuje się najniższym współczynnikiem tarcia podczas pracy na sucho. igubal® to system samonastawnych elementów łożyskowych wykonanych w całości z wysokowydajnych tworzyw sztucznych. Typoszereg obejmuje łożyska przegubowe i widełkowe oraz łożyska kołnierzowe, baryłkowe i poduszkowe. Elementy łożyskowe są bardzo lekkie, oszczędzają przestrzeń montażową dzięki swoim wymiarom i pomagają obniżyć koszty: po pierwsze przy zakupie, a po drugie podczas eksploatacji, eliminując koszty konserwacji i montażu.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem