Łożyska przegubowe zastosowane w ramieniu robota to główki przegubowe igubal®, które są odporne na korozję i wytrzymują temperatury od -40 do +200 stopni Celsjusza. Są one również odporne na media, promienie UV, promieniowanie radioaktywne, brud i kurz. W przeciwieństwie do swoich metalowych odpowiedników, końcówki drążków są w stanie absorbować wibracje. Końcówki igubal® są idealne do tego zastosowania, ponieważ są lekkie, ekonomiczne i bardzo wytrzymałe.
Po zamontowaniu łożyska tribo-polimerowe nie wymagają dalszej uwagi - dzięki konstrukcji bezsmarowej konserwacja nie jest już konieczna. W przeciwieństwie do smarowanych łożysk metalowych, nie powstają żadne żywice ani mieszaniny przypominające pastę, które wiążą brud z punktem łożyska. Nawet w przypadku ekstremalnego zanieczyszczenia łożyska ślizgowe elementów łożyskowych igubal® nie wymagają uszczelnienia. Dotyczy to zarówno drobnego pyłu, jak i grubszych zanieczyszczeń. Poza tym polimerowe łożyska ślizgowe przegubowe są do 80 procent lżejsze niż łożyska metalowe. W tym przypadku na każde ramię robota przypada dwanaście końcówek drążka, co daje 24 takie końcówki na dwa ramiona. Znacząco wspiera to lekkie konstrukcje, a jednocześnie zmniejsza zużycie energii, co w tym przypadku było ważnym kryterium dla klienta ze względu na działanie energii słonecznej.