Łańcuch energetyczny i inteligentne czujniki do precyzyjnych wózków nawadniających o rozpiętości 45 m

Podlewanie roślin doniczkowych na powierzchni 9 180 metrów kwadratowych pozwala zaoszczędzić do 60% wody.

zielona nagroda wektorowa

Profil

  • Co było potrzebne: Łańcuch energetyczny E2, technologia czujników iSense do monitorowania stanu łańcucha energetycznego
  • Wymagania: Linie zasilające powinny przebiegać bezpiecznie w bezawaryjnym prowadzeniu nad ziemią.
  • Branża: inżynieria rolnicza
  • Sukces dla klienta: Bezpieczne i mało zużywające się prowadzenie w łańcuchu energetycznym umożliwia długi okres eksploatacji, przy czym obszar poniżej prowadzenia przewodów może być również wykorzystywany do uprawy roślin doniczkowych. W rezultacie klient może oczekiwać, że inwestycja zamortyzuje się już po czterech latach.

Problem

Rozwiązanie

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa