Zmień język :

Krowy swobodnie poruszają się w nowoczesnych oborach. Rolnicy inwestują w maszyny do czyszczenia krów, aby z jednej strony zwiększyć współczynnik komfortu, a z drugiej kwalifikować się do dotacji unijnych. Przede wszystkim muszą one być odporne na brud i kurz. Bezsmarowe łożysko kołnierzowe zapewnia wymagany profil ruchu w centralnym punkcie i gwarantuje maksymalną żywotność.
"Przy oczekiwanej żywotności wynoszącej co najmniej pięć lat, zawsze będziemy polegać na technologii bezsmarowych łożysk ślizgowych w przyszłych projektach łożysk. Gwarantuje ona maksymalną wydajność i długą żywotność w najtrudniejszych warunkach."
Martin Lechner, Dział Rozwoju Produktu Albert Kerbl GmbH
Ze względu na niekorzystne warunki pracy, odporne na korozję łożyska polimerowe są zawsze najnowocześniejszym rozwiązaniem w maszynach do czyszczenia krów. "Kiedy podjęliśmy wewnętrzną decyzję o zaprojektowaniu w pełni automatycznej szczotki do drapania bydła, od samego początku było jasne, że będziemy również polegać na zaletach konstrukcyjnych i ekonomicznych tworzyw sztucznych," wspomina Lechner.
Dużą rolę odegrały w tym zaawansowane narzędzia doboru i konfiguracji dostępne online na stronie głównej igus®. Chociaż do obliczeń nie można było podać żadnych danych dotyczących obciążenia, twórca produktu szybko znalazł właściwe rozwiązanie. Nawet cena jednostkowa była natychmiast dostępna online, dzięki czemu można było przedstawić przybliżoną kalkulację kosztów już podczas opracowywania produktu. Zastosowano standardowy element maszyny, który jest dostępny w magazynie.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem