Na pierwszy rzut oka KS80 z wkładką przeciwzużyciową nie wydaje się różnić od standardowego KS80 lub porównywalnych sprzęgów. Składa się z zaczepu kulowego i panewki holowniczej, które są zainstalowane w regulacji wysokości. Jak zwykle, panewka holownicza jest umieszczana na głowicy kulowej od góry. Jest ona zabezpieczona przed niezamierzonym rozłączeniem za pomocą urządzenia przytrzymującego i tworzy bezluzowe połączenie. Specjalna cecha tego złącza staje się widoczna dopiero po spojrzeniu w gniazdo holownicze. Zawiera ono zużywającą się wkładkę wykonaną z wysokowydajnych polimerów. Materiał tej wkładki został opracowany specjalnie dla firmy ROCKINGER przez igus® SE & Co. KG. Oznacza to, że nie jest konieczne dodatkowe smarowanie sprzęgła, a konserwacja jest ograniczona do minimum.
Firma ROCKINGER potrzebowała tworzywa sztucznego, które byłoby odporne na niekorzystne warunki pracy w terenie. "Wysokie obciążenia dyszla, kąty obrotu, ekstremalne warunki pogodowe i zabrudzenia były w naszych specyfikacjach," wspomina Toni Milhahn, Product Manager i Inżynier Sprzedaży w ROCKINGER. Przy prędkości jazdy 40 km/h, dwie i pół do trzech ton obciążenia dyszla wywierało nacisk na sprzęgło i powodowało jego zużycie. Dlatego firma igus® SE & Co. KG opracowała materiał, który jest trwały i odporny.
KS80 z wkładką przeciwzużyciową jest stosowany na przykład w prasach, przyczepach samozaładowczych, rozrzutnikach obornika, wywrotkach lub opryskiwaczach.