Zmień język :

Zdobywca brązowej nagrody vector 2026: Jest to jeden z kamieni milowych inżynierii igus i ulubionych projektów: w 1999 roku Royal Ballet and Opera w Londynie zleciła igus wyposażenie kratownic oświetleniowych w górnych maszynach w oszczędzające miejsce, trwały system zasilania. Rozwiązaniem jest dostosowany do potrzeb klienta system e-prowadników typu zig-zag, który działa bezawaryjnie od ponad 25 lat. Kiedy teatr zmodernizował swoje oświetlenie w 2025 roku, potrzebował również nowego systemu zasilania, który musiał spełniać nowe wymagania w zakresie obciążenia, płynnej pracy i masy. Zespół igus opracował i dostarczył nowoczesną generację zig-zag przed rozpoczęciem sezonu 2025/26, która od tego momentu przyczyniała się do płynnego przebiegu każdego występu jako cichy pomocnik.

Przekonani o niezawodności rozwiązania typu zig-zag w górnych maszynach, Royal Ballet and Opera zdecydowały się w 2010 roku na zastosowanie systemu również w dolnych maszynach. Również w tym przypadku działają one bezawaryjnie i zapewniają bezpieczne zasilanie ruchomych platform scenicznych w energię i dane.
W tym opracowaniu technicznym można dowiedzieć się, jakie wymagania musi spełniać zasilanie w przemyśle i które systemy są odpowiednie dla danego zastosowania.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem