Zmień język :
Drukowanie 3D betonowych budynków o wysokości do 40 metrów: Jest to możliwe dzięki portalowi robotycznemu hiszpańskiej firmy Evocons. Według firmy jest to jedyny na świecie system budowlany na miejscu, który automatyzuje większość czynności budowlanych, a dzięki systemowi samonośnemu umożliwia budowę niestandardowych dużych budynków bez ograniczeń wysokości i kształtu. Do prowadzenia kabli energetycznych i
Evocons wykorzystuje łańcuchy e-chain® z serii 1640 oraz triflex® firmy igus®. Łańcuchy chronią przewody przed naprężeniami skrętnymi i uszkodzeniami. Niezawodnie wytrzymują niekorzystne warunki pogodowe, są trwałe, a dzięki łatwości ruchu zmniejszają opór, a tym samym zapotrzebowanie na energię bramy robota. Ponieważ są lekkie, Evocons twierdzi, że umożliwiają również szybsze i bardziej wydajne ruchy.
możliwe. Zdolność do recyklingu łańcucha elektronicznego® po zakończeniu jego okresu użytkowania stanowi pozytywny wkład w zrównoważony rozwój i pozwala uniknąć gromadzenia się odpadów.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem