Zmień język :
W tej minikoparce Yanmar (z podwoziem Hinowa) ciężar jest równomiernie rozłożony na całej powierzchni za pomocą koła wrotkarskiego. Jednak ze względu na trudne warunki pracy, konstrukcja koła wrotkarskiego jest bardzo podatna na zabrudzenia, wilgoć i uszkodzenia. Plastikowe tuleje łożysk ślizgowych z serii iglidur® G miały stanowić tutaj rozwiązanie i zastąpić drogie i podatne na uszkodzenia łożyska kulkowe zwykłe. Oprócz obniżenia kosztów poprzez rezygnację z regularnie kupowanych części, nowa konstrukcja zapewnia znacznie dłuższą żywotność łożyska. Rezultat: koparka pracuje bezobsługowo od kilku lat.
Materiał iglidur® G jest ogólnie zalecany wszędzie tam, gdzie wymagane jest ekonomiczne łożysko uniwersalne, które wytrzymuje ekstremalnie wysokie obciążenia i działa przy niskich i średnich prędkościach poślizgu. Współczynnik tarcia serii iglidur® G zmienia się analogicznie do odporności na zużycie wraz z obciążeniem: Zmniejsza się wraz ze wzrostem obciążenia. Maksymalna dopuszczalna temperatura krótkotrwała dla tego łożyska wynosi +220 °C, a dolna temperatura stosowania to -40 °C. Mimo że wytrzymałość na ściskanie spada wraz ze wzrostem temperatury, dopuszczalny nacisk powierzchniowy przy długotrwałej temperaturze +130 °C nadal wynosi ponad 40 MPa. Znaczące zużycie łożyska występuje dopiero od temperatury +120 °C. Łożyska iglidur® G są dobrze odporne na chemikalia. Większość słabych kwasów organicznych i nieorganicznych nie jest w stanie uszkodzić materiału. Są one również odporne na wiele smarów.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem