Zmień język :
Na placach budowy może panować zamieszanie między wszystkimi maszynami, materiałami i ludźmi. Utrzymanie kontroli może być trudne. Nowa elastyczna koncepcja obsługi kabin operatora firmy Gessmann pomaga zapewnić operatorom zawsze optymalną widoczność. Dzieje się tak, ponieważ fotel kierowcy można regulować liniowo w prawo i w lewo. Ruch ten jest możliwy dzięki systemowi szyn liniowych drylin®, który działa niezawodnie i przez długi czas dzięki bezsmarowemu i bezobsługowemu tribo-plastikowi.

Bezsmarowa technologia liniowa igus zapobiega przywieraniu kurzu i brudu do systemu przemieszczania firmy Gessmann.

Ze względu na swoje zalety, szczególnie w trudnych warunkach, łożyska ślizgowe z tworzyw sztucznych są już z powodzeniem stosowane przez ponad 20 000 klientów na całym świecie w sektorze maszyn budowlanych. Odporne na zużycie łożyska ślizgowe do ciężkich zastosowań można znaleźć w koparkach, ładowarkach kołowych i ładowarkach teleskopowych. Dostępne bezpośrednio z magazynu lub jako produkty niestandardowe. Opracowaliśmy na przykład tuleje ś lizgowe igutex ® TX2 do zastosowań w szczególnie obciążonych łożyskach. Zwijana struktura o wysokiej wytrzymałości ze zintegrowanymi smarami stałymi zapewnia niskie tarcie i bezobsługową pracę. Dzięki rezygnacji z zewnętrznego smarowania, smar nie jest uwalniany do środowiska. Oprócz technologii łożysk, łańcuchy energetyczne, takie jak E4.1, zapewniają ochronę i prowadzenie kabli w przemyśle maszyn budowlanych, na przykład w ładowarkach materiałowych, ładowarkach teleskopowych i wiertnicach. Oferujemy również odporne na promieniowanie UV i temperaturę kable do dynamicznych ruchów ciągłych. Żywotność wszystkich komponentów można obliczyć. W tym celu można skorzystać z bezpłatnych narzędzi online dostępnych na naszej stronie internetowej. Są one dostępne bez rejestracji.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem