Zmień język :

Transport ziemi z dołów o głębokości do 65 metrów: Jest to możliwe dzięki modułowi koła pasowego francuskiej firmy Ets Payant, który jest mocowany pod wysięgnikiem koparki. Wszystkie komponenty muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych, pyłu i silnych uderzeń. Dlatego też projektanci zastosowali podwójne łożyska przegubowe igubal W300, łożyska kołnierzowe iglidur P, podkładki oporowe iglidur G i aluminiowe wały drylin R.
Moduł koła pasowego został zaprojektowany dla konwencjonalnej 40-tonowej koparki hydraulicznej i składa się z modułu wciągarki i bębna na wąż. Waży on niecałe 7 ton i jest mocowany do wysięgnika koparki za pomocą systemu szybkozłącza. Istnieje również moduł rolki odchylającej, który jest również przymocowany do końca łyżki łopaty za pomocą systemu szybkozłącza.

Koparka z modułem koła pasowego jest wykorzystywana na przykład do budowy podziemnych linii kolejowych, które przebiegają pod istniejącą siecią kolei podziemnej. W związku z tym jest używana na obszarach miejskich i dlatego musi być tak kompaktowa i łatwa w transporcie, jak to tylko możliwe. W rzeczywistości wymiary w pozycji transportowej ze złożonymi bębnami na węże są identyczne z wymiarami konwencjonalnej koparki.
Dzięki chwytakowi koparka może transportować duże ilości ziemi z podziemnych tuneli i ładować 5 ton materiału za jednym razem. Obciążenia i siły działające na maszynę są zatem znaczne. Do tego dochodzą warunki pogodowe, silne wibracje i zapylenie. Warunki pracy wszystkich podzespołów są zatem wymagające.
Tutaj można znaleźć używane produkty
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem