Zmień język :
Każdy z tych tartaków jest indywidualnym urządzeniem produkcyjnym. Jest on używany w Niemczech lub w innym miejscu na świecie. Wymagania funkcjonalne są jednak zawsze takie same: tartak musi działać w każdych warunkach pogodowych, być łatwy w obsłudze oraz prosty w konserwacji i serwisowaniu. Bezsmarowe łożyska ślizgowe z tworzywa sztucznego i liniowe łożyska ślizgowe spełniają wszystkie związane z tym zadania.
"Od Dubaju po Sumatrę, od Syberii po Panamę - praktycznie nie ma kraju na świecie, w którym nasze wysokowydajne tartaki nie byłyby używane," wyjaśnia Hans Fritz, dyrektor generalny SERRA Maschinenbau GmbH w Rimsting. "Począwszy od niedrogiego modelu podstawowego dla hobbystów, a skończywszy na wysoce profesjonalnym tartaku, dostarczamy rozwiązania dostosowane do każdych wymagań. Komponenty, które sprawdziły się w wymagających warunkach obróbki drewna, spełniają również wszystkie inne wymagania, na przykład w zakresie budowy maszyn i urządzeń."
"Od kilku lat coraz częściej stosujemy plastikowe łożyska ślizgowe w różnych punktach naszych tartaków. Sprawdzają się one w najtrudniejszych warunkach pracy, nie wymagają smarowania i są bardzo łatwe w montażu"
Manfred Rosam, biuro projektowe, SERRA Maschinenbau GmbH

Tribologicznie zoptymalizowane łożyska polimerowe firmy igus są wykorzystywane do ruchów obrotowych i przesuwnych.
Ekstremalne upały w regionach pustynnych, silne mrozy na Syberii, wysoka wilgotność w lasach deszczowych: pogoda nie może mieć wpływu na funkcjonalność mobilnych i stacjonarnych tartaków. Ponadto, obróbka pni drzew wiąże się z niezwykle wysokim obciążeniem udarowym, a także ogromnymi ilościami drzazg, trocin i pyłu podczas rzeczywistego procesu pracy. Dzięki wydajności do 10 m³ na godzinę, każdy rozmiar drewna może być cięty bezpiecznie, szybko i elastycznie. "Dostarczamy wysokiej jakości maszyny i zawsze jesteśmy w czołówce rozwoju technicznego," mówi Manfred Rosam, szef biura projektowego. "Oferujemy naszym klientom zaawansowane technicznie rozwiązania. Od kilku lat coraz częściej stosujemy plastikowe łożyska ślizgowe w różnych punktach naszych tartaków. Sprawdzają się one w najtrudniejszych warunkach pracy, nie wymagają smarowania i są bardzo łatwe w montażu," mówi Rosam, wyjaśniając niektóre z ich zalet.
Do 40 trybologicznie zoptymalizowanych łożysk polimerowych od specjalisty w dziedzinie łożysk igus® SE & Co. KG, Kolonia, jest używanych w szczególności w odnoszącym sukcesy modelu "Montana", mobilnym tartaku szerokotaśmowym do kłód o średnicy do 90 cm - a trend ten wciąż rośnie. Profesjonalny tartak został zaprezentowany w drugiej połowie 2006 roku i jest obecnie z powodzeniem stosowany na całym świecie. Przykładowo, łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur® J sprawdzają się w ogranicznikach kątowych i frezie wstępnym. Łożyska ślizgowe liniowe drylin® z folią ślizgową iglidur® J wykazują swoją wytrzymałość podczas poziomowania. Elastyczny system prowadnic drylin® W, również z folią ślizgową, jest stosowany w prowadnicy tarczy piły. Materiał iglidur® J najlepiej nadaje się do większości zastosowań w obszarze liniowym ze względu na jego właściwości w zakresie zużycia i tarcia. Dlatego też wiele liniowych łożysk ślizgowych igus® jest wyposażonych w ten materiał.

System liniowy Drylin do regulacji prowadnicy brzeszczotu.
Coraz więcej właścicieli lasów, rzemieślników, rolników i tartaczników dostrzega zalety mobilnych tartaków: na czterech kołach pilarka może dotrzeć do każdego miejsca, w którym drewno wymaga obróbki w dowolnym czasie. Niezależnie od tego, czy chodzi o deski, belki czy listwy, różne rozmiary modeli i przedziały cenowe spełniają wszelkie wymagania klientów. "Obecnie mamy ponad 1000 mobilnych i stacjonarnych systemów w użyciu na całym świecie," - informuje dyrektor generalny Hans Fritz. "W samych Niemczech jesteśmy jednym z wiodących producentów z ponad 400 sprzedanymi trakami szerokotaśmowymi." Manfred Rosam, szef biura projektowego: "Chcemy stale oferować naszym klientom innowacje. Przede wszystkim temat redukcji masy odgrywa dla nas bardzo ważną rolę. Plastikowe łożyska igus® naturalnie odgrywają tutaj szczególną rolę."
Lekkie, ale wytrzymałe łożyska polimerowe są stosowane wszędzie tam, gdzie w tartakach występują ruchy obrotowe lub ślizgowe. Zastępują one łożyska kulkowe lub smarowane prowadnice stal-stal. Proces poziomowania jest szczególnie trudny. Tutaj każda kłoda jest poziomowana indywidualnie, drewno jest zaciskane i dociskane do podpór. Materiał iglidur® J, z którego wykonane są folie prowadnic liniowych, gwarantuje bardzo dobry współczynnik tarcia. Jest specjalnie zaprojektowany do zastosowań liniowych. System prowadnic liniowych drylin® jest systemem suchobieżnym, tzn. smaruje się samoczynnie po wyschnięciu i jest wyjątkowo odporny na zabrudzenia i wytrzymały. "Używamy folii do prowadnic liniowych w różnych tartakach od około sześciu lat. Sprawdziły się one od samego początku," podsumowuje Manfred Rosam.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem