Ze względu na ulepszone tolerancje, koła zębate drukowane w 3D sprawiają, że przedmioty na wystawach sklepowych unoszą się w powietrzu

  • Co było potrzebne? Przekładnia z precyzyjnymi tolerancjami
  • Metoda produkcji: selektywne spiekanie laserowe (SLS)
  • Wymagania: Bezobsługowość, niski poziom hałasu, płynna praca
  • Materiał: iglidur i3
  • Branża: Projektowanie mebli
  • Sukces dzięki współpracy: Bezobsługowe komponenty, bezwibracyjny i cichy obrót przedmiotów, możliwość utrzymania iluzji
Poprawa tolerancji z 0,2 mm do 0,1 mm dzięki dokładności ciśnienia igus zapewnia cichą i płynną pracę.
Iluzję unoszącego się obiektu można osiągnąć za pomocą dwóch ruchów liniowych i jednego obrotu.

Problem

Rozwiązanie

Selektywne spiekanie laserowe w igus - wdrożenie filigranowych komponentów

Przykładowa przekładnia wydrukowana w 3D z iglidur i3.

iglidur® i3, iglidur® i6, iglidur® i8-ESD - druk 3D wszelkiego rodzaju przekładni z tworzyw sztucznych w igus®

Test przekładni z laboratorium testowego:
obrót o 1440°: 64 obr/min, M = 2,25 Nm, z = 30, m = 1, b = 6 mm Oś Y: cykle do zerwania 1. iglidur I3 (wydrukowany) 2. iglidur I8-ESD (wydrukowany) 3. POM (frezowany) 4. iglidur I6 (wydrukowany) 5. iglidur I190 (wydrukowany) 6. PLA (drukowany)

Inne produkty igus w tym przykładzie zastosowania:

Dalsze przykłady zastosowań z komponentami drukowanymi w 3D

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa