Daniel Pracht jest trzecim pokoleniem swojego ojca i dziadka, które prowadzi firmę w Oberzent w Hesji. Obecnie rodzinna firma zatrudnia 22 pracowników, a ich liczba stale rośnie.
Pomysł na nowy mebel, który łączy stół jadalny z mobilną wyspą kuchenną, narodził się w jego własnych czterech ścianach. Chociaż w niewielkim mieszkaniu młodego wynalazcy znajdowała się kuchnia, nie było w niej płyty grzewczej, która umożliwiałaby przygotowywanie świeżo ugotowanych posiłków. Celem było stworzenie wizualnie eleganckiego rozwiązania dla kompaktowych mieszkań. I to nie tylko na wsi, jak w Oberzent, ale przede wszystkim w miastach, gdzie życie, praca i jedzenie zajmują coraz mniej metrów kwadratowych. W rezultacie przestrzeń mieszkalna i kuchnia coraz częściej łączą się ze sobą. W rezultacie poszukiwane są funkcjonalne meble z dużą ilością miejsca do przechowywania.
I tak Daniel Pracht opracował swoje arcydzieło w rodzinnej firmie, SQR (od angielskiego słowa "square"). SQR to kwadratowa wyspa o wymiarach 132 cm x 132 cm, z regulacją wysokości i możliwością rozłożenia. Po złożeniu może służyć jako stół lub bar, a po rozłożeniu jako kuchnia z płytą indukcyjną. Pod blatem roboczym ukryte są przyłącza urządzeń i schowki na szuflady, które bezgłośnie wsuwają się w kostkę. W ten sposób technologia oszczędzania miejsca stwarza nowe możliwości w projektowaniu przestrzeni życiowej.
Ale zanim koncepcja mogła zostać wprowadzona w życie, szczegóły musiały zostać wyjaśnione. Aby stworzyć jak najwięcej miejsca do przechowywania w SQR, Daniel Pracht szukał odpowiedniego prowadzenia dla swoich szuflad. Ponieważ zwykłe prowadnice rolkowe zajmowały zbyt dużo miejsca i nie spełniały wymagań prostego i eleganckiego projektu, ówczesny aspirujący mistrz stolarski rozpoczął poszukiwania alternatywnego rozwiązania.
Kolejnym wyzwaniem było poprowadzenie kabli. Wynika to z faktu, że kable zasilające SQR są w ruchu ze względu na regularne podnoszenie i opuszczanie (zintegrowana regulacja wysokości umożliwia regulację wysokości w zakresie 76-116 cm) oraz wysuwanie płyt grzewczych. Aby uchronić kable przed efektem korkociągu, należy je bezpiecznie przesuwać.