Zmień język :
"Dziś możemy powiedzieć, że udowadniają swoją wartość. Jak dotąd nie mieliśmy żadnych skarg."
Franz Eckert, kierownik projektu, o decyzji zastosowania łożysk iglidur®.
Liniowe łożyska ślizgowe JUM wykonane z materiału iglidur® J pokazują swoją siłę w obszarze regulacji głębokości gniazda, ruchu czysto liniowego. Ze względu na specjalną strukturę środnika, są one predestynowane do ruchów liniowych, mają niski współczynnik tarcia, a dzięki stali nierdzewnej jako partnerowi współpracującemu, mają bardzo dobre zachowanie podczas pracy i hałasu wymagane w dłuższej perspektywie. "Straszny efekt stick-slip nie występuje w żadnym punkcie," mówi kierownik projektu, podkreślając kluczowy aspekt. "Wszystkie ustawienia działają niezawodnie i cicho."
Brak konieczności smarowania to kolejny pozytywny aspekt. Wysokiej jakości krzesło biurowe jest dostępne w niezliczonych wariantach i jest montowane w siedzibie firmy zgodnie ze specyfikacjami klienta. "Ponieważ monter nie musi już niczego smarować, ryzyko niezamierzonego zabrudzenia bardzo wysokiej jakości tapicerki siedziska lub oparcia jest zmniejszone," komentuje Eckert.

Corinna Graf (Nowy Styl) i Bernhard Hofstetter (igus) z innowacyjnym projektem krzesła biurowego Galileo
W fotelu Executive, który jest dostępny na rynku od 2006 roku, stosowane są tylko standardowe łożyska ślizgowe z rozbudowanego systemu modułowego igus®, który ma odpowiednie łożysko do prawie każdego zastosowania. Od samego początku należy unikać specjalnych rozwiązań dla łożysk ślizgowych, aby skoncentrować się na głównej kwestii - ergonomii fotela. Przed przystąpieniem do prac rozwojowych przeprowadzono szeroko zakrojone próby i konsultacje techniczne.
Łożysko zostało następnie poddane różnorodnym testom na naszym własnym stanowisku testowym. Główny nacisk położono na płynną pracę, niski poziom hałasu, solidność i trwałość. "Jednak dopiero rzeczywiste użytkowanie na miejscu pokazuje, czy wszystkie wymagania zostały spełnione," mówi Eckert. "Dziś możemy powiedzieć, że udowadniają swoją wartość. Jak dotąd nie mieliśmy żadnych skarg." Decyzja na korzyść łożysk z tworzywa sztucznego opłaciła się również pod względem opłacalności. Oszczędności uzyskane dzięki zastosowaniu łożysk igus® szacuje się na około 50 procent.
Tutaj można znaleźć używane produkty
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem