Zmień język :
"Zdecydowaliśmy się na serię PRT od igus® ze względu na cichy ruch i bezobsługowy charakter produktów. Dodatkowym plusem jest dostawa gotowych do montażu wieńców obrotowych PRT. "
Lars Van Sweevelt, i3-Technologies

Wiodący belgijski producent rozwiązań do współpracy i3 SOLUTIONS© opracował mobilny, interaktywny i cyfrowy flipchart, który przekształca każde pomieszczenie w nowoczesną przestrzeń do współpracy. Zespoły mogą przenieść go do dowolnego środowiska spotkań i rozpocząć współpracę.
Flipchart zapewnia zespołom narzędzia, których potrzebują, aby zmaksymalizować swoją kreatywność i wydajność - ze zintegrowaną kamerą, rozszerzoną tablicą, zintegrowaną przeglądarką i obsługą różnych aplikacji do wideokonferencji. Wszystko to bezprzewodowo, dzięki czemu jest elastyczny w użyciu. Flipchart jest wyposażony w obrotową podstawę PRT-02-30, która umożliwia obrót wyświetlacza o 90 stopni. Można go płynnie przełączać między formatem poziomym i pionowym, aby zoptymalizować wyświetlanie różnych typów treści i stworzyć doskonałe wrażenia wizualne.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem