Maszyna pomiarowa z zakrzywioną prowadnicą liniową

Tworzenie - lekki, cichy i niedrogi, ale także gotowy na HMI?

Profil

  • Co było potrzebne: <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="https://www.igus.de/info/gebogene-linearfuehrung-drylin-w" target="_self"> drylin® W Zakrzywiona prowadnica liniowa w połączeniu z wózkiem prowadzącym
    łańcuch energetyczny
    system sterowania & napęd
  • Wymagania: Komponenty musiały być szczególnie lekkie, aby nie zwiększać znacząco masy nośnej. Ponadto żadne smary ani oleje nie powinny zanieczyszczać odwiedzających targi, którzy mogliby zbliżyć się do konstrukcji w zgiełku. Co więcej, montaż/demontaż powinien być intuicyjny i nie wymagać instrukcji, aby można go było szybko rozstawić na targach.
  • Użyte produkty:
    Prowadnica liniowa zakrzywiona drylin® W
  • Podsumowanie: Zastosowane prowadnice liniowe oferują wysoką nośność, są absolutnie czyste i nie wymagają konserwacji ani smarowania. Mają również długą żywotność. Produkty igus® są wyjątkowo lekkie do transportu maszyn targowych dzięki zastosowaniu aluminium i tworzyw sztucznych. Maszyna targowa działała przez cały HMI i jak dotąd nie zepsuła się ani na sekundę.
CompactChart

Problem

Rozwiązanie

Obrazy aplikacji:

Icon_Button — Ekspert

Zapytaj naszego eksperta

Icon_Button — Opracowanie techniczne

Pobierz opracowanie techniczne

Icon_Button — Konfigurator

Konfigurator

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa