Zmień język :

Stół wielodotykowy z piórem jest przeznaczony dla kreatywnych profesjonalistów
Ten innowacyjny projekt jest końcowym projektem Chamili Perery, absolwentki wzornictwa przemysłowego na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Monachium. Stół wielodotykowy z piórem jest przeznaczony dla kreatywnych profesjonalistów, takich jak projektanci, architekci i graficy, którzy pracują wizualnie i mają do czynienia ze szkicowaniem, burzą mózgów, prezentacją i projektowaniem na co dzień. Aby zoptymalizować procesy w kreatywnym biurze, stół ma służyć jako powierzchnia robocza, która łączy w sobie konwencjonalny stół i wirtualny pulpit.
Pomysł polegał na stworzeniu interaktywnego stołu roboczego dla projektantów, którzy chcą pracować bez papieru, bez wielu urządzeń peryferyjnych i bez irytującej plątaniny kabli. Pomysł ma na celu pokazanie, co można zrealizować w najbliższej przyszłości. Koncepcja interaktywnego stołu "" , który nie tylko przesuwa obrazy tam i z powrotem, ale także wykorzystuje pełną funkcjonalność w zakresie możliwości. Stół powinien być urządzeniem do myślenia, które jest przyjemne w użyciu i działa w kreatywnym środowisku biurowym, łącząc wiele zbędnych urządzeń peryferyjnych w jednym urządzeniu. Celem jest uproszczenie procedury obsługi i, co nie mniej ważne, wsparcie pracy bez papieru, czego efektem jest model 1:1 wykonany z drewna i stali. Prototyp został nazwany Y-Desk.

Y-Desk zawiera powierzchnię pionową i poziomą. Obie powierzchnie są wrażliwe na dotyk, co służy jako interfejs między cyfrową i analogową powierzchnią roboczą. W razie potrzeby użytkownik może je wyciszyć i korzystać z biurka jak z normalnego mebla. Stół oferuje grupie użytkowników codzienne funkcje, takie jak skanowanie, rysowanie i, co nie mniej ważne, narzędzia komunikacyjne, takie jak opcje audio / wideokonferencji połączone w jednym urządzeniu. Jednocześnie stół oferuje opcje indywidualizacji i użytku prywatnego. Kilku użytkowników może aktywnie pracować na jednym urządzeniu, razem lub niezależnie. Przede wszystkim codzienne procesy są uproszczone dzięki krótkim dystansom, ale stół inspiruje również użytkownika w procesie twórczym.
2 prowadnice liniowe drylin® NK-01-27 zapewniają łatwy ruch
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem