Zmień język :

Następny poziom produkcji akumulatorów:
Nowe produkty, wyzwania, rozwiązania
Systemy prowadzące przewody są niezbędne do niezawodnej transmisji energii i danych w suchych pomieszczeniach czystych, które są wykorzystywane w takich zastosowaniach, jak powlekanie elektrod i montaż ogniw. Aby upewnić się, że nasze systemy prowadzące przewody spełniają wymagania suchego środowiska, przetestowaliśmy je pod kątem wytrzymałości i czystości wspólnie z Fraunhofer IPA.
Wynik: Wysoka czystość w okresie testowym wynoszącym 10 miesięcy, 15 milionów podwójnych cykli i certyfikacja dla suchych pomieszczeń czystych ISO klasy 3 lub 4.
Wspólnie z Instytutem Fraunhofera opracowaliśmy dwa nowe certyfikaty, które potwierdzają przydatność naszych prowadników kablowych do suchych pomieszczeń czystych w testach długoterminowych. Dwa nowe certyfikaty dzielą się na wstępne starzenie i zachowanie podczas starzenia.
Certyfikat "wstępnego starzenia", który zleciliśmy dla naszych systemów e-prowadników e-skin soft i E14, certyfikuje systemy po 15 milionach podwójnych cykli i 10 miesiącach w suchym pomieszczeniu czystym. W tym przypadku otrzymaliśmy najlepszy możliwy certyfikat ISO klasy 4 dla pomieszczeń czystych (patrz Tabela 2).
Dwa z naszych systemów prowadzenia energii do pomieszczeń czystych, E6.J i e-skin flat, były testowane przez okres 10 miesięcy na maszynie wytrzymałościowej w suchym pomieszczeniu czystym. Wykonały one ponad 15 milionów podwójnych cykli. Systemy były testowane i certyfikowane pod kątem klasy czystości co dwa miesiące. System e-skin flat wytrzymał podwójne cykle bez żadnych problemów i otrzymał najlepszy możliwy certyfikat ISO dla pomieszczeń czystych klasy 4. Uzyskanie wyższego certyfikatu nie jest możliwe, ponieważ środowisko testowe (suche pomieszczenie czyste ISO klasy 3 o wilgotności względnej <1% odpowiadającej punktowi rosy -40°C) nie jest wystarczająco czyste. E6.J był w stanie utrzymać ten wynik przez cztery miesiące, ale potem stracił klasę czystości i zakończył z klasą ISO 5 (patrz Tabela 3).

| Tabela 1: STANDARDOWE suche pomieszczenia czyste | v = 0,5 m/s a = 1 m/s | v = 1 m/s a = 2 m/s | v = 2 m/s a = 4 m/s |
|---|---|---|---|
| E6 (raport IPA 2303-1408) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| TRC.ESD + wędka odciągowa (raport IPA 2309-1461) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 5 |
| Tabela 2: WSTĘPNE STARZENIE suchego pomieszczenia czystego | v = 0,5 m/s a = 1 m/s | v = 1 m/s a = 2 m/s | v = 2 m/s a = 4 m/s |
|---|---|---|---|
| SKS28 (raport IPA 2411-1575)* | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| E14 (raport IPA 2411-1575) | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| Tabela 3: ZACHOWANIE PODCZAS STARZENIA suche pomieszczenia czyste | Czas / podwójne cykle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas: Po fazie docierania | podwójne cykle: 0 | Czas: Po 2 miesiącach | podwójne cykle: 3,2 miliona | Czas: Po 4 miesiącach | podwójne cykle: 5,1 miliona | Czas: Po 6 miesiącach | podwójne cykle: 7,5 miliona | Czas: Po 8 miesiącach | podwójne cykle: 10 milionów | Czas: Po 10 miesiącach | podwójne cykle: 15 milionów | |
| e-skin* | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 |
| E6* | ISO 4 | ISO 4 | ISO 4 | ISO 5 | ISO 5 | ISO 5 |
*Uwaga: Prowadniki kablowe do pomieszczeń czystych SKS28, e-skin flat i E6 są certyfikowane zgodnie z normami ISO dla pomieszczeń czystych klasy 1 przy normalnej wilgotności otoczenia.

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem