Zmień język :
Skoordynowane, wstępnie zmontowane systemy łańcuchów energetycznych są już dziś standardem w wielu maszynach, znacznie zwiększając niezawodność funkcjonalną całych procesów. Tak jest również w przypadku Assembléon, producenta maszyn typu pick and place. W przypadku nowej serii maszyn firma musiała znaleźć kable zaprojektowane na co najmniej 400 milionów skoków dla wielu niezwykle szybkich ruchów podnoszenia. Dzięki kablom chainflex®, które zostały specjalnie opracowane do montażu półprzewodników w największym na świecie laboratorium kabli ruchomych, klient korzysta teraz z minimalnego zużycia i maksymalnej niezawodności.
Oprócz wysokiego przyspieszenia bocznego, kable są testowane redundantnie w trzech różnych promieniach, każdy w dwóch egzemplarzach, i stale monitorowane podczas symulacji maszyn pick-and-place. Te maszyny testowe, które działają od 2010 roku i testują kable do maszyn pick-and-place przez całą dobę, dostarczają nam jasnych informacji na temat żywotności i wszelkich niezbędnych środków konserwacji zapobiegawczej.
Ponadto kable chainflex® i plastikowe łańcuchy energetyczne są harmonizowane w centrum technicznym w Kolonii, aby zawsze spełniały wymaganą niezawodność operacyjną w praktyce. Klienci z różnych branż powinni zawsze móc polegać na wynikach.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem