Zmień język :
Dzięki systemowi głębokiego wiercenia TBA 440 M2 firma Bauer Maschinen GmbH opracowała system, który może wiercić otwory do głębokości 6000 metrów w dużej mierze automatycznie, a jako jednostka krocząca "" o łącznej wadze około 1000 ton, jest nawet w stanie zmienić lokalizację. System przenoszenia, który zasila żerdzie wiertnicze, jest zasilany energią hydrauliczną i elektryczną, a także sygnałami sterującymi za pośrednictwem naszego łańcucha energetycznego E4.1-.
igus® wspierał rozwój uchwytu do rur w dwóch lokalizacjach: Oprócz zakładu w Schrobenhausen, siostrzana firma Bauer, Schachtbau Nordhausen, była również zaangażowana w rozwój. Z punktu widzenia firmy Bauer, wczesne zaangażowanie specjalistów ds. dostaw energii miało tę zaletę, że zastosowano oszczędzający miejsce, solidny i niezawodny system zasilania energią, który składa się z komponentów standardowego systemu modułowego igus®. W niektórych łańcuchach energetycznych zastosowano specjalne, wzmocnione płyty prowadzące. Ogólnie rzecz biorąc, cała konstrukcja - nie tylko zasilanie, ale cały system - została zaprojektowana tak, aby osiągnąć bardzo wysoką żywotność w ekstremalnych warunkach przy minimalnej konserwacji. Łańcuch energetyczny E4.1 doskonale wpisuje się w tę koncepcję. Firma Bauer zakończyła szeroko zakrojony program testowy z TBA 440 M2 we własnym odwiercie testowym o głębokości 2000 metrów, udowadniając, że innowacyjny uchwyt rurowy działa doskonale. Thomas Huber: "Cały system może być obsługiwany przez dwie osoby, które znajdują się w wygodnej kabinie: Jedna z nich monitoruje postęp wiercenia, a druga obsługuje uchwyt rurowy."
Bauer otwiera nowe możliwości dzięki TBA 440 M2, a "otwiera nowe możliwości" oznacza dosłownie. Wynika to z faktu, że platforma, która waży do 1000 ton, została zaprojektowana jako jednostka krocząca "" . Oznacza to, że może poruszać się po miejscu wiercenia niezależnie - wraz z podajnikiem rur i 6000 metrów rur wiertniczych - a tym samym wiercić kilka otworów bez konieczności demontażu i ponownego montażu. Dla firm poszukiwawczych znacznie ułatwia to i przyspiesza prace wiertnicze. Nic więc dziwnego, że Bauer odnotowuje duże zainteresowanie wiertnicą TBA 440 M2. Pierwsze urządzenie zostało już sprzedane do Ameryki Południowej, a zapytania o kolejne napływają z Ameryki Północnej i innych krajów.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem