Problem
Grupa Schmid, z siedzibą w Freudenstadt, specjalizuje się w rozwoju i produkcji systemów do produkcji ogniw fotowoltaicznych i płytek drukowanych. Centrum kompetencji w zakresie technologii przeładunku znajduje się w Schmid Technology Systems w Niedereschach. Program produktów tej spółki zależnej obejmuje systemy załadunku i rozładunku. Systemy te oddzielają na przykład płytki PCB, które są ułożone na kasetach i podają je do stacji przetwarzania za pomocą przenośnika taśmowego.
Stale rosnące prędkości przetwarzania i wymagania klientów dotyczące większej elastyczności doprowadziły do opracowania zupełnie nowej generacji systemów przenoszenia. Podczas gdy wcześniej do przemieszczania poszczególnych osi wykorzystywano jednostki liniowe, obecnie po raz pierwszy zastosowano sześcioosiowego robota, który może ładować i rozładowywać kasety z płytkami PCB z czasem cyklu poniżej siedmiu sekund. Elastyczność systemu jest jednak ważniejsza niż jego szybkość. Ponieważ robota można dowolnie zaprogramować, możliwa jest szeroka gama wzorców ruchu - bez żadnych modyfikacji lub ingerencji w sprzęt. Przykładowo, kasety mogą być ładowane i rozładowywane pod różnymi kątami nachylenia. System jest całkowicie zamknięty, ponieważ obsługa płytek drukowanych stawia najwyższe wymagania w zakresie czystości. Kompaktowość odgrywa zatem ważną rolę - w technologii pomieszczeń czystych centymetry sześcienne są normą.
Interesującym szczegółem systemu jest chwytak, który automatycznie rozpoznaje rozmiar danej płytki drukowanej. Płyta nośna z chwytakami próżniowymi jest wykonana z włókien węglowych o zmniejszonej wadze, dzięki czemu można używać kompaktowego robota o wadze 16 kg i przenosić towary o wadze do 7 kg.