Zmień język :

UniShed 2 opracowana przez firmę Gitec GmbH jest pierwszą na świecie bezuprzężową żakardową maszyną tkacką.
Dzięki UniShed2 firma Gitec GmbH opracowała zupełnie nowy typ maszyny tkackiej, a tym samym prawdziwą innowację. Dzieje się tak dlatego, że maszyny te działają bez elektromechanicznego "uprzęży" i zamiast tego wykorzystują osie wibracyjne, które są podparte w łożyskach ślizgowych firmy igus®. Zastosowano tuleje łożyskowe wykonane z wysokowydajnego polimeru iglidur® J3.
Przemysł tekstylny jest ściśle związany z nazwą Jacquard: Około 1800 roku Joseph-Marie Jacquard wynalazł w Lyonie krosno nazwane jego imieniem, które skanuje indywidualny wzór tkania za pomocą dziurkowanych kart. W ten sposób wniósł ważny wkład w automatyzację fabryk, a także w rozwój technologii komputerowej: prawie sto lat później pionierzy, tacy jak Herman Hollerith, używali kart dziurkowanych jako nośników danych w pierwszych maszynach do automatycznego gromadzenia danych.
"Początkowo używaliśmy łożysk ślizgowych innego producenta, które działały doskonale pod względem technicznym, ale były dość drogie. Ponieważ przemysł tekstylny jest bardzo wrażliwy na cenę, a każda pojedyncza oś jest przechowywana wiele razy, przeszliśmy na łożyska igus® "."
Roland Micheln, dyrektor ds. rozwoju w firmie Gitec GmbH

Doradca handlowy igus Joachim Mayr i szef działu rozwoju w Gitec Roland Michel
Ta innowacja oferuje liczne korzyści. Szef działu rozwoju Roland Michel "Maszyny te pozwalają na absolutną swobodę we wzornictwie, ponieważ proces może być lepiej kontrolowany. Działają niezwykle niezawodnie, ponieważ każda pojedyncza nić jest monitorowana optycznie. Maszyny są również bardzo kompaktowe i zużywają około 20% mniej energii."
Pierwszy prototyp UniShed 2 jest już testowany przez użytkownika, a kolejne są testowane w Gitec. Rozwój przyciąga wiele uwagi w przemyśle tekstylnym, a Gitec spodziewa się trwałego sukcesu rynkowego: "Jesteśmy przekonani, że nowa zasada zastąpi starą technologię o 80 procent."
Ponadto, absorpcja wilgoci tego materiału, który został włączony do standardowego programu wraz z 15 innymi wysokowydajnymi polimerami od początku roku, jest niższa. Ta specyfikacja jest również bardzo ważna dla Gitec, jak wyjaśnia Roland Michel: "Nasze maszyny są często używane w krajach, w których wilgotność jest bardzo wysoka. Tam tworzywo sztuczne może pęcznieć podczas przechowywania, co wpływa na luz łożyskowy."
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem