Zmień język :

Nasz laserowy miernik Smartfit jest pomocnym narzędziem dla sprzedawców rowerów. Składa się z szyny igus NSV-01-27 z wygrawerowaną laserowo skalą i wózkiem pryzmatycznym w połączeniu z laserem krzyżowym. Laserowy miernik jest idealny do wykonywania precyzyjnych pomiarów i ustawień na rowerze. Pozwala to sprzedawcom na określenie optymalnej wysokości ramy, a klientom końcowym na jazdę próbną z idealną regulacją. Nasi dystrybutorzy używają go również do indywidualnego montażu końcowego rowerów przed dostawą. Imponuje wysoką precyzją, łatwą obsługą ... Ważne wymagania są następujące: miernik laserowy i odpowiednia prowadnica szynowa muszą być wytrzymałe, aby zapobiec ich uszkodzeniu w codziennej pracy. System musi być łatwy w obsłudze i utrzymywać "" ustawione wartości. Dodatkowym wyzwaniem, które jest istotne dla naszych klientów, jest stosunek ceny do wydajności ... Szczególnie doceniamy bezsmarową prowadnicę pryzmatyczną z napięciem wstępnym, która sprawdziła się w środowiskach roboczych, takich jak sklepy rowerowe i warsztaty.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem