Zmień język :
Oczyszczalnia ścieków Waldbröl-Brenzingen, która została zbudowana na początku 1970 roku i znacznie rozbudowana w 1991 roku, jest jedną z 38 oczyszczalni ścieków obsługiwanych przez Aggerverband w regionie Bergisches Land. Oczyszcza ona ścieki wytwarzane w dużych częściach miasta Waldbröl i jest przeznaczona dla 10 200 równoważnych mieszkańców. Konieczne było znalezienie rozwiązania w zakresie dostaw energii dla mobilnego zgarniacza osadnika. Aggerverband zrezygnował z konwencjonalnego rozwiązania z bębnem kablowym na rzecz zasilania energią z systemu lbt flizz® firmy igus®. Rezultat: system w oczyszczalni ścieków działa bezawaryjnie od 2000 roku.
System działa bez żadnych problemów od czasu jego zainstalowania w 2000 roku. Koszty utrzymania zostały więc drastycznie zredukowane. Nic więc dziwnego, że Aggerverband jest zadowolony z tego rozwiązania. Osoby odpowiedzialne również dobrze oceniają serwis igus®. Reinhard Braun, kierownik działu elektrycznego w Aggerverband, komentuje: "Nasze kontakty zawsze reagowały szybko i bez biurokracji."
System lbt flizz® sprawdził się w niekorzystnych warunkach środowiskowych, nie tylko w tym zastosowaniu. Wszystkie materiały użyte w systemie są odporne na korozję i warunki atmosferyczne. Odpowiednio duża liczba innych możliwości została już zrealizowana, na przykład w zbiornikach przelewowych wody deszczowej lub dźwigach portowych, które muszą spełniać ekstremalne wymagania w zakresie ochrony antykorozyjnej. Ponieważ komponenty systemu są również odporne na powszechnie stosowane chemikalia, smary i rozpuszczalniki, igus® dostarcza również system lbt flizz® producentom i operatorom galwanizerni i innych obiektów inżynierii chemicznej.
Tutaj można znaleźć używane produkty
Więcej interesujących aplikacji z różnych dziedzin można znaleźć tutaj
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem