Zmień język :
System łańcucha energetycznego w piaskowniku oczyszczalni ścieków w Bambergu
Zwiększenie niezawodności procesu, minimalizacja kosztów konserwacji, przyszłościowy transfer danych - to wymagania dotyczące zasilania w energię zgarniacza piasku w oczyszczalni ścieków w Bambergu. Niezawodny system łańcucha energetycznego firmy igus® zapewnia niezbędną niezawodność działania. Zastępuje on starzejący się bęben kablowy z napędem silnikowym. Ekonomiczny i niewymagający konserwacji kompletny system składa się z wytrzymałego łańcucha energetycznego, różnych przewodów do zasilania i transmisji danych oraz obudowy ze stali nierdzewnej. Wszyscy zaangażowani mają pewność, że bezobsługowy system będzie działał bezawaryjnie przez wiele lat.
"Jesteśmy tak zadowoleni, że myślimy o zastosowaniu tego łańcucha również na zgarniaczu osadnika wstępnego."
Rainer Mild, kierownik ds. ścieków w przedsiębiorstwie utylizacji odpadów i budownictwa miasta Bamberg
System działa bez żadnych problemów od czasu jego zainstalowania w 2000 roku. Koszty utrzymania zostały więc drastycznie zredukowane. Nic więc dziwnego, że Aggerverband jest zadowolony z tego rozwiązania. Osoby odpowiedzialne również dobrze oceniają serwis igus®. Reinhard Braun, kierownik działu elektrycznego w Aggerverband, komentuje: "Nasze kontakty zawsze reagowały szybko i bez biurokracji."
System lbt flizz® sprawdził się w niekorzystnych warunkach środowiskowych, nie tylko w tym zastosowaniu. Wszystkie materiały użyte w systemie są odporne na korozję i warunki atmosferyczne. Odpowiednio duża liczba innych możliwości została już zrealizowana, na przykład w zbiornikach przelewowych wody deszczowej lub dźwigach portowych, które muszą spełniać ekstremalne wymagania w zakresie ochrony antykorozyjnej. Ponieważ komponenty systemu są również odporne na powszechnie stosowane chemikalia, smary i rozpuszczalniki, igus® dostarcza również system lbt flizz® producentom i operatorom galwanizerni i innych obiektów inżynierii chemicznej.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem