Zmień język :
W dużej oczyszczalni ścieków w Plauen nasz podstawowy system flizz niezawodnie dostarcza energię do mostu zgrzebłowego. Zastąpił on bęben kablowy z napędem silnikowym i od tego czasu zasilanie w energię i sygnały osadnika wstępnego przebiega bez zakłóceń. Nowy system - gotowa do instalacji kombinacja łańcucha energetycznego i obudowy ze stali nierdzewnej - został specjalnie opracowany, aby spełnić profil wymagań operacji oczyszczalni ścieków.

Główny osadnik oczyszczalni ścieków w Plauen
Specjalne warunki środowiskowe dla łańcucha energetycznego
Ruchomy zgarniacz w osadniku wstępnym, który porusza się na suwnicy nad osadnikiem wstępnym, za każdym razem potrzebuje kilku minut, aby przenieść oleje, tłuszcze i osad do końca zbiornika, gdzie całość jest odpompowywana i podawana do oczyszczalni. Oznacza to, że osie nie pracują co sekundę. Pomimo niskiej prędkości nie jest to jednak aplikacja "low end" do przemieszczania rurociągów. Wręcz przeciwnie: System zasilania energią musi działać przez cały rok na zewnątrz w trybie pracy 24/7 - w mrozie, silnym nasłonecznieniu, w korozyjnym, czasem agresywnym środowisku i przy minimalnej konserwacji.
Poszukiwany: alternatywa dla bębna z napędem silnikowym
Konwencjonalnym rozwiązaniem dla tego zastosowania jest bęben kablowy z napędem silnikowym, który porusza się po moście zgarniacza i zwija kabel w górę i w dół synchronicznie z pozycją zgarniacza. Taki system może jednak powodować problemy, z czego zdali sobie sprawę pracownicy oczyszczalni ścieków w Plauen. Andreas Schubert, mistrz ds. ścieków i odpowiedzialny za obszar mistrzowski u operatora oczyszczalni ZWAV (Zweckverband Wasser und Abwasser Vogtland): "Ponieważ kabel jest umieszczony na górze zbiornika, może się skręcać, a nawet zamarzać w mroźnych warunkach. Następnie jest przejeżdżany przez zgarniacz i musi zostać wymieniony."
Zdarzyło się to kilka razy w Plauen, gdzie oczyszczane są ścieki od około 70 000 mieszkańców i lokalnego przemysłu, i doprowadziło do wysokich kosztów naprawy: Kable są przystosowane do niekorzystnych warunków środowiskowych i są odpowiednio drogie. W tej sytuacji operatorzy oczyszczalni ścieków szukali alternatywnych rozwiązań.

Podstawowy system flizz w osadniku wstępnym ma 58 m długości
basic flizz: standardowe rozwiązanie dla technologii oczyszczalni ścieków
Jedną z firm, do których zwróciła się firma igus, był igus - w samą porę, ponieważ właśnie sfinalizowano nowy standard dla technologii oczyszczalni ścieków: Nasz podstawowy system flizz - kompletne rozwiązanie do mobilnego dostarczania energii do zgarniaczy, sit i innych systemów oczyszczalni ścieków. Składa się on z łańcucha energetycznego E2, który jest wypełniony sprawdzonymi kablami chainflex i prowadzony bezpiecznie i płynnie w odpornej na warunki atmosferyczne obudowie ze stali nierdzewnej. Kompaktowy i wytrzymały system nadaje się do montażu podłogowego i ściennego, umożliwia podróże do 200 m i został opracowany od podstaw z myślą o wielu latach bezawaryjnej pracy przy minimalnej konserwacji.

Łańcuch energetyczny transportuje energię i sygnały do mostka zgarniającego
Instalacja wewnątrz zbiornika - bezproblemowa eksploatacja
To, jak również stosunek ceny do wydajności, przekonało operatora oczyszczalni ścieków w Plauen, dzięki czemu nic nie stało na przeszkodzie instalacji. W ofercie uwzględniono szereg specjalnych cech. Na przykład, osadnik wstępny w oczyszczalni Plauen jest stosunkowo długi i ma prawie 60 m, a ruchomy system zasilania energią musiał zostać zainstalowany wewnątrz zbiornika. Odporność na korozję jest tu zatem niezwykle ważna, podobnie jak obsługa, która jest tak wolna od konserwacji i zużycia, jak to tylko możliwe: podstawowy flizz nie jest dostępny bez opróżniania zbiornika.
Nowy system został zainstalowany latem 2013 roku i od tego czasu działa bez zarzutu. Mówi Schubert: "Nie wystąpiły żadne problemy. W przypadku zmotoryzowanego bębna kablowego z pewnością mielibyśmy co najmniej jeden wypadek więcej."
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem