Regulowane podłokietniki, składane stoły i siedziska są możliwe na przykład dzięki łożyskom ślizgowym lub podkładkom oporowym wykonanym z igliduru G. Ten materiał iglidur jest szczególnie odporny na zużycie i dostępny w szerokim zakresie wymiarów. Jeśli komponenty muszą być zgodne z normą DIN 45545, stosuje się iglidur RW370. Prowadnice liniowe drylin są używane do rozkładania stołów składanych. Zarówno łożyska ślizgowe iglidur, jak i technologia liniowa drylin są odporne na zabrudzenia i płyny. Jeśli coś się rozleje lub zabrudzi, punkty łożyskowania obu produktów można łatwo wyczyścić.
Wysokowydajne polimery igus zapewniają również komfort siedzenia w pierwszej klasie. Dzięki łożyskom obrotowym iglidur PRT fotele można obracać w kierunku jazdy. Elementy ślizgowe iglidur J sprawiają, że łożyska wieńcowe PRT nie wymagają konserwacji, dzięki czemu dodatkowe środki smarne są zbędne. Łożyska stołu obrotowego są dostępne w różnych rozmiarach. Aby zapewnić doskonałe wrażenia z jazdy, technologia liniowa drylin W zapewnia łatwą i wyjątkowo cichą regulację zagłówków i podnóżków, a także oparć i podłokietników. W zależności od potrzeb stosowane są prowadnice liniowe z funkcją zatrzasku lub bez niej. Przy wszystkich opcjach regulacji ważne jest, aby gniazda i połączenia USB w fotelu były wykonane z wytrzymałych i elastycznych kabli, które są bezpiecznie prowadzone. Do tego celu nadają się przewody Chainflex, które zostały opracowane do zastosowań ruchomych, oraz pasujące do nich uchwyty kablowe firmy igus.