Łożyska ślizgowe iglidur mogą być stosowane w hamulcach i zaciskach hamulcowych. Ponad 50 różnych materiałów o różnych właściwościach umożliwia precyzyjne dopasowanie łożysk do warunków zastosowania tych hamulców. Nawet w ekstremalnie niskich lub wysokich temperaturach łożyska ślizgowe iglidur gwarantują pełną funkcjonalność. Zastosowanie w temperaturach od -100°C do 250°C nie stanowi zatem żadnego problemu.
W wózkach łożyska ślizgowe iglidur pracują na prawie wszystkich wałach. Niezależnie od tego, czy stosowane są wały hartowane, miękkie, stalowe czy ze stali nierdzewnej. Typowe zastosowania to punkty łożyskowania w systemie rolek. Wszystkie materiały iglidur zawierają również wbudowane smary stałe, które sprawiają, że dodatkowe smarowanie i konserwacja są zbędne. Dzięki rezygnacji z dodatkowych smarów, łożyska ślizgowe są odporne na warunki atmosferyczne i idealnie nadają się do stosowania w układach hamulcowych.
Płyty ślizgowe igus są również stosowane w podwoziu i na sprężynach. W tym przypadku sprawdzone, wysokowydajne materiały iglidur są wytłaczane w postaci płyty prętowej, a następnie mogą być indywidualnie przetwarzane i montowane zgodnie z wymaganiami. W razie potrzeby igus może wyprodukować niestandardowe elementy łożyskowe i płyty ślizgowe.