Zmień język :
igus oferuje szeroki zakres rozwiązań dla lokomotyw manewrowych. Od technologii napędów drylin i łożysk wieńcowych PRT po płyty prętowe i tribotape. Wszystkie te komponenty zawierają wysokowydajne polimery i są zoptymalizowane pod kątem niskiego zużycia i niskiego tarcia, aby zagwarantować długą żywotność. Dlatego właśnie komponenty igus są stosowane w lokomotywach manewrowych przy dużych siłach rozciągających i ściskających. Dzięki wbudowanym smarom stałym, komponenty igus nie wymagają żadnych dodatkowych środków smarnych, a zatem nie wymagają konserwacji. Prowadnice liniowe drylin służą do dostosowania sprzęgu do wysokości wagonu. W połączeniach sprzęgu śrubowego, długą żywotność można osiągnąć dzięki łożyskom ślizgowym iglidur bez kosztownej konserwacji, a łożyska wieńcowe PRT zapewniają płynną regulację ręczną lub za pomocą silnika. W przypadku elementów metalowych, takich jak haki sprzęgające, które ocierają się o siebie, zużycie można znacznie zmniejszyć za pomocą płyt z pręta iglidur lub nawet cieńszej taśmy tribotape.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem