Zmień język :
Sieć kolejowa jest coraz bardziej narażona na duże obciążenia, ponieważ coraz więcej osób i towarów jest przewożonych koleją. Prowadzi to również do większych obciążeń na punktach. Wymagane są zatem komponenty, które mogą wytrzymać stałe obciążenie. Właśnie dlatego łożyska ślizgowe iglidur i podkładki oporowe wykonane z wysokowydajnych polimerów są stosowane w urządzeniach zwrotnicowych. Żywotność tych łożysk ślizgowych można obliczyć za pomocą bezpłatnych narzędzi online igus.
Łożyska ślizgowe iglidur idealnie nadają się do tego zastosowania. Wszystkie materiały iglidur zawierają wbudowane smary stałe, które sprawiają, że dodatkowe smarowanie i konserwacja są zbędne. Są one również w pełni sprawne w wysokich i niskich temperaturach oraz wolne od korozji ze względu na ich skład materiałowy. Ze względu na duży rozkład obciążenia łożysk iglidur, można je łączyć w urządzeniach przełączających zarówno z miękkimi, jak i hartowanymi wałami.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem