Dzięki właściwościom tłumiącym materiału, wibracje również nie stanowią problemu. Polimerowe łożyska ślizgowe zawierają wbudowane smary stałe i dlatego nie wymagają dodatkowych środków smarnych. Dzięki temu są nie tylko bezobsługowe, ale także niewrażliwe na kurz i brud, który nie przywiera do punktów łożyskowania. Łożyska ślizgowe są zatem idealne do osiągania wysokich częstotliwości cykli ubijania gąsienic.
Łańcuchy energetyczne i kable chainflex są również stosowane w układarkach gąsienic. Dzięki specjalnej konstrukcji są one bardzo stabilne i trwałe. W rezultacie zapewniają bezpieczne prowadzenie, a tym samym ochronę kabli nawet przy największych obciążeniach. Jeśli łańcuchy elektroniczne są również wyposażone w odporne na uszkodzenia kable chainflex, trwałość aplikacji jest jeszcze większa. Kable te zostały specjalnie opracowane do intensywnego użytkowania, wytrzymują najmniejsze promienie gięcia i ruchy skrętne oraz są objęte 4-letnią gwarancją. Zarówno łańcuchy energetyczne, jak i kable są odporne na warunki atmosferyczne i bez problemu znoszą wysokie i niskie temperatury. Łańcuchy energetyczne i kable chainflex są oferowane razem jako gotowe łańcuchy. Oznacza to, że nośnik kabla jest wyposażony w odpowiednie kable i złącza zgodnie z wymaganiami użytkownika.