Zmień język :
Pantografy są narażone na ciągłe wibracje, wstrząsy i ruchy obrotowe. Tym ważniejsze jest, aby działały one w sposób bezawaryjny. Dzięki komponentom igus wykonanym z wysokowydajnych polimerów, punkty łożyskowania w pantografach nie wymagają dodatkowych środków smarnych, a zatem nie wymagają konserwacji. Wbudowane smary stałe sprawiają, że komponenty są samosmarujące. Wysokowydajne polimery firmy igus są dokładnie analizowane w laboratorium testowym. Na podstawie wyników testów można również obliczyć ich żywotność za pomocą bezpłatnych narzędzi online.
Ponieważ łożyska przegubowe igubal są wykonane z nieprzewodzących polimerów o wysokiej wydajności, mogą być stosowane jako elementy izolacyjne w pantografach. Stosowane są łożyska igubal KBRM i KARM. Łożyska ślizgowe iglidur, składające się z materiałów G J, W300, X i Z, mają takie same właściwości nieprzewodzące i są montowane na pantografach. Każdy z tych materiałów ma pewne zalety, takie jak przewodność, niska absorpcja wilgoci lub odporność na wysokie temperatury. Oba produkty igus wykazują bezobsługowe zastosowanie w tej aplikacji. Ponadto, wysokowydajne polimery igus są odporne na korozję i warunki atmosferyczne.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem